KUKA.FlexPal

Ten pakiet oprogramowania umożliwia łatwą i przyjazną dla użytkownika konfigurację wzorów opakowań, stacji Slip Sheet oraz zadań związanych z paletyzacją i depaletyzacją. Na życzenie klient może uzyskać pełen dostęp do każdego, nawet najdrobniejszego szczegółu.

Zgrany duet: edytor KUKA.FlexPal i KUKA.FlexPal RT


Oprogramowanie zawiera narzędzia konfiguracyjne KUKA.FlexPal Editor i KUKA.FlexPal RT.

Edytor umożliwia zdefiniowanie pakietów, palet, chwytaków – w tym sekcji, schowków, obrazów położenia i planów układania. Opcjonalnie dostępne są rozszerzenia obszarów roboczych oraz ruchów odbioru i wysuwu.

KUKA.FlexPal RT to oprogramowanie technologiczne KUKA, które ułatwia konfigurację i programowanie zadań związanych z paletyzacją i depaletyzacją w układzie sterowania robota KR C4.

 

Za pomocą KUKA.FlexPal można zdefiniować aplikacje paletyzujące aż po najdrobniejsze szczegóły.

Zalety

  • Można dowolnie definiować pakiety, schowki i palety
  • Do wyboru są trzy typy chwytaków: chwytak ze ssawkami, chwytak z widłami, chwytak z kleszczami

  • Wzory położenia można określić ręcznie

  • Pasują do wszystkich robotów paletyzujących i robotów z ramieniem przegubowym

  • Łatwa obsługa

  • Możliwość elastycznej rozbudowy dzięki programowaniu KRL

Wymagania systemowe KUKA.FlexPal

  • Układ sterowania robota KR C4
  • Oprogramowanie systemowe KUKA 8.2 lub 8.3
  • KUKA.UserTech 3.2
Ustawienia plików cookie OK

Korzystamy z plików cookies, gdyż chcemy zaoferować Państwu jak najlepszy serwis internetowy. Dowiedz się więcej.

Ustawienia plików cookie