Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

KUKA.HMI 

Oprogramowanie do wizualizacji — intuicyjna i łatwa obsługa robotów: dzięki KUKA.HMI komunikacja między człowiekiem a maszyną jest łatwa i efektywna jak nigdy dotąd.


Indywidualne rozwiązania softwareowe zwiększające efektywność: Komunikacja człowieka z robotem za pomocą KUKA.HMI

Rodzina produktów KUKA.HMI to perfekcyjnie dopasowane rozwiązania softwareowe w zakresie obsługi, sterowania i monitorowania pracy robotów podczas produkcji w przemyśle. Korzystając z KUKA.HMI easy i KUKA.HMI zenon, można w zależności od potrzeb szybko przekształcić ogólny interfejs użytkownika na KUKA smartPAD w indywidualny układ — optymalnie dostosowany do potrzeb użytkownika i bez ponoszenia kosztów na szkolenia. Kompatybilność układu sterowania robota KR C4 czyni z KUKA.HMI idealne oprogramowanie do wizualizacji, zarówno dla pojedynczych robotów przemysłowych, jak i dla kompleksowych układów robotów.

KUKA.HMI Easy: łatwa i nieskomplikowana obsługa robota dzięki oprogramowaniu

Dzięki KUKA.HMI Easy obsługa robotów jest jeszcze łatwiejsza. Za pomocą oprogramowania można zoptymalizować wyświetlanie na KUKA smartPAD np. poprzez:

  • Wklejanie obrazów 

  • Strukturyzację wyświetlania za pomocą tabel i kolumn

  • Wyświetlanie i ukrywanie przycisków i innych funkcji

  • Zmianę wyglądu na widok połowy ekranu lub pełny ekran

  • Zastosowanie z innymi pluginami, np. edytorem programów lub wskaźnikiem pozycji

  • Przełączanie jednostek specyficznych dla krajów

Oznacza to ułatwienie użytkownikowi orientacji i zapobieganie błędom wynikającym z obsługi.

KUKA.HMI Easy jest idealnym oprogramowaniem do wizualizacji w przypadku prostych zastosowań.

KUKA.HMI zenon: maksymalnie łatwa obsługa nawet w przypadku kompleksowych zastosowań robotów

Za pomocą KUKA.HMI zenon można bez problemu opanować nawet najbardziej skomplikowane funkcje robota — szczególnie gniazda produkcyjne: ponad 300 bezpośrednich sterowników umożliwia bezproblemowe podłączenie elementów peryferyjnych lub dodatkowego sprzętu. Dzięki temu użytkownik ma kontrolę nad wszystkimi elementami i dostęp do wszystkich istotnych informacji — wygodnie na jednym ekranie.

KUKA.HMI zenon Plugin: spersonalizowane oprogramowanie w połączeniu ze standardowymi funkcjami związanymi z obsługą robotów

KUKA.HMI zenon Plugin umożliwia proste zintegrowanie specyficznych rozwiązań klienta ze standardowym interfejsem KUKA smartPAD i jednocześnie stosowanie ich wraz z nim — bez szkody dla działania klawiszy. Oznacza to m. in:

  • Możliwość wykonywania ruchów robota na osiach A1-A6 za pomocą klawiszy 
  • Wyświetlanie okna komunikatów
  • Zastosowanie z innymi pluginami, np. edytorem programów lub wskaźnikiem pozycji
  • Zarządzanie kontami użytkowników o specjalnych prawach dostępu
  • Zmianę wyglądu na widok połowy ekranu lub pełny ekran
  • Dowolne rozmieszczanie elementów wskaźnikowych, np. przycisków lub pól
  • Przełączanie jednostek specyficznych dla krajów
Dzięki KUKA.HMI zenon Plugin można nadal korzystać z klawiszy do przesuwania robotów. 

KUKA.HMI zenon Runtime: oprogramowanie do wizualizacji w przypadku skomplikowanych zastosowań

KUKA.HMI zenon Runtime umożliwia indywidualizację obsługi robota w szerokim zakresie. W widoku pełnego ekranu, oprócz graficznego dopasowania, dostępne są jeszcze następujące opcje:

  • Dezaktywowanie lub możliwość zmiany funkcji klawiszy na KUKA smartPAD

  • Pokazywanie i ukrywanie tekstów komunikatów

  • Zarządzanie kontami użytkowników o specjalnych prawach dostępu

  • Dowolne rozmieszczanie elementów wskaźnikowych, np. przycisków lub pól

KUKA.HMI zenon Runtime nadaje się przede wszystkim do wizualizacji w przypadku kompleksowych zastosowań robotów.

KUKA.HMI zenon Development: możliwość skonfigurowania w kilku krokach własnego rozwiązania softwareowego do obsługi robota

Za pomocą oprogramowania inżynieryjnego KUKA.HMI zenon Development można samodzielnie utworzyć indywidualne rozwiązania softwareowe w kilku krokachProsta w obsłudze technologia Drag & Drop oraz predefiniowane szablony, style i funkcje wspomagają proces konfiguracji i szybko prowadzą do celu.

  • Konfigurowanie oprogramowania za pomocą KUKA.HMI zenon DEV

    W edytorze można bez problemu utworzyć własny projekt, korzystając z obrazów i szablonów.

  • Wczytanie gotowego oprogramowania do układu sterowania robota

    Utworzone oprogramowanie należy przenieść do układu sterowania robota.

  • Zastosowanie spersonalizowanego KUKA.HMI do obsługi robota

    Własny KUKA.HMI jest gotowy do zastosowania i zapewnia łatwą obsługę robota.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie (więcej na ten temat), aby zaoferować Państwu jak najlepszą obsługę online. W przypadku gdy będą Państwo dalej korzystać z naszej strony, będziemy wykorzystywać tylko pliki cookie niezbędne ze względów technicznych. Jeżeli klikną Państwo „OK, odkryj KUKA”, wyrażają Państwo zgodę dodatkowo na zastosowanie reklamowych plików cookie. Klikając na „Ustawienia plików cookie”, mogą Państwo wybrać, jakie pliki cookie będą wykorzystywane.

Ustawienia plików cookie