Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

KR CYBERTECH

Roboty przemysłowe z rodziny KR CYBERTECH oferują największą na świecie paletę modeli z klasy o niskim udźwigu i największej gęstości mocy. Idealnie nadają się one do kompaktowych koncepcji modułów i oferują najlepszą wydajność – przy bardzo niskich kosztach podstawowych.


Wydajne roboty wielofunkcyjne serii KR CYBERTECH specjalizują się w zastosowaniach związanych z manipulowaniem: operowanie dużymi podzespołami, obróbka, montaż, paletowanie i spawanie w osłonie gazów obojętnych. Można nimi sterować za pomocą KR C4 lub KR C4 extended.

Najważniejsze unowocześnienie serii KR CYBERTECH: Roboty przemysłowe są jeszcze bardziej kompaktowe. Czerp korzyści z większego poziomu integracji i mniejszych krawędzi kolizyjnych. Wybierz idealnego robota do każdego zastosowania z szerokiej oferty produktów.

8 - 22 Obciążenie w kilogramach

1612 - 2013 Zasięg w milimetrach

Zalety


Szybkość i dokładność

Roboty przemysłowe serii KR CYBERTECH osiągają bardzo wysokie prędkości, przez co pracują jeszcze szybciej – a przy tym zachowują dotychczasową precyzję.

Szeroki zakres zastosowań

Seria KR CYBERTECH doskonale sprawdza się podczas obróbki, operowania dużymi elementami, montażu, paletowania i spawania w osłonie gazów obojętnych. Obecnie trwają prace nad stworzeniem różnymi wersji specjalnych.

Elastyczne ustawianie

W celu zapewnienia bezpieczeństwa planowania i niskich kosztów podczas projektowania modułu: Roboty można montować na podłodze, ścianie, stropie, a nawet w kątowniku.

Szeroka oferta układów zasilania energią

Dzięki osobnym przewodom z zestawu kabli i przewodom zasilającym dostępna jest szeroka oferta kompatybilnych układów zasilania energią.

Udoskonalony przejazd

Optymalne struktury regulatorów zapewniają spokojny i precyzyjny przejazd – po torze i podczas pozycjonowania.

Ochrona ESD

Robot jest standardowo chroniony przed niekontrolowanym ładowaniem lub rozładowaniem elektrostatycznym, a zatem jest wyposażony w sposób umożliwiający bezpieczne przenoszenie wrażliwych elementów elektronicznych.

Smukły kształt

Rodzina KR CYBERTECH urzeka smukłą kiścią centralną i niezwykle kompaktową, a przy tym atletyczną konstrukcją.

KR CYBERTECH Robot Edition do szybkiego wdrażania automatyzacji

Robot KR CYBERTECH o udźwigu 20 kg jest dostępny również w wersji Edition. A to oznacza, że: Dzięki ograniczonym funkcjom koncentruje się na tym, co najważniejsze, i oferuje niezawodność techniczną przy zachowaniu niezmiennie wysokiej jakości. Dlatego robot KR 20 Edition stanowi korzystną cenowo alternatywę podczas wdrażania automatyzacji w małych przedsiębiorstwach oraz na segmentach rynku o dużej wrażliwości cenowej w celu sprostania dynamicznie zmieniającym się wymaganiom. Niezależnie od tego, czy chodzi o manipulację, czy kontrolę: Robot KR CYBERTECH KR 20 Edition zapewnia niezawodne wsparcie podczas automatyzacji procesów.
KR CYBERTECH Edition Robots: Dopasowane funkcje, niższe koszty, niezmiennie wysoka jakość
KUKA robot KR Cybertech

Sprawdź wycenę i szczegóły techniczne dla KR CYBERTECH

zamów wycenę Odwiedź my.KUKA Marketplace

KR CYBERTECH zestawienie danych

KR 8 R2010-2 KR 12 R1810-2 KR 16 R1610-2 KR 16 R2010-2 KR 20 R1810 CR KR 20 R1810 F KR 20 R1810 HO KR 20 R1810-2 KR 20 R1820-2 E KR 20 R2010 KS-F KR 22 R1610-2
Udźwig
8 kg
12 kg
16 kg
16 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
22 kg
Maks. zasięg
2013 mm
1813 mm
1612 mm
2013 mm
1813 mm
1813 mm
1813 mm
1813 mm
1820 mm
2010 mm
1612 mm
Konstrukcja
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Niska konsola
Standard
Wersja otoczenia
Standard
Standard
Standard
Standard
Cleanroom
Foundry
Food
Standard
Standard
Foundry
Standard
Pozycja montażowa (lub pozycje)
Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
Podłoga
Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
Stopień ochrony
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65
IP 54, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65
Arkusz danych
KUKA Marketplace

Dodatkowe linki

Sterownik
Pakiety robotów
Pozycjonery & jednostki liniowe