KR 210-2 F exclusive

KR 210-2 w wersji exclusive umożliwia stosowanie efektywnych koncepcji modułów w odlewnictwie. KR 210-2 F exclusive zapewnia maksymalną wydajność nawet w ekstremalnych warunkach.

Robot KR 210-2 F exclusive firmy KUKA jest elastycznym rozwiązaniem, przeznaczonym do tych obszarów zastosowań, w których do tej pory konieczne było stosowanie bardzo drogich, specjalnych rozwiązań. Ten wydajny robot 6-osiowy pracuje niestrudzenie w modułach do mycia podzespołów, szczotkowania i okrawania, a także w obszarach o bardzo dużym stopniu zanieczyszczenia i wilgotności – i to bez dodatkowych osłon ochronnych.

Dzięki zastosowaniu systemów powietrza zamykającego i inteligentnej, wytrzymałej konstrukcji robot KR 210-2 Foundry exclusive może być stosowany również w ekstremalnych warunkach otoczenia. Dzięki specjalnie obrabianej powierzchni nie zaszkodzą mu strumienie wody, stała wilgotność powietrza i cząsteczki brudu.

210 - 210 Obciążenie w kilogramach

2700 - 2700 Zasięg w milimetrach

Zalety


Wydajność

Duża moc silnika i przekładnia z wysokim momentem obrotowym na wszystkich osiach sprawiają, że robot KR 210-2 F exclusive jest niezwykle wydajny.

Trwałość

Robot KR 210-2 F exclusive jest wyposażony w najnowocześniejszą technikę. Przekładnia z najwyższym momentem obrotowym w klasie zapewnia wysoką liczbę godzin w trybie pracy ciągłej. 

Efektywność

Precyzyjna mechanika zapewnia najwyższą powtarzalność, lepszą jakość produkcji, mniejszą ilość odpadów i jednocześnie większą efektywność produkcji. 

Elastyczność

KR 210-2 F exclusive ogranicza częstotliwość konserwacji, a tym samym również koszty. To umożliwia elastyczne i bezpieczne planowanie oraz szybkie uruchomienie.

Automatyczne mycie podzespołów w ekstremalnych warunkach.

Wytrzymały 6-osiowy robot Foundry KR QUANTEC F exclusive doskonale sprawdza się w komorze płuczącej w zakładzie BMW w miejscowości Dingolfing.

KR 210-2 F exclusive zestawienie danych

KR 210-2 F exclusive
Kategoria
High Payloads (80-300 kg)
Konstrukcja
Standard
Konstrukcja, rozszerzenie 1
Standard
Konstrukcja, rozszerzenie 2
Standard
Wersja otoczenia
Foundry exclusive
Wersja otoczenia, rozszerzenie
Standard
Udźwig
210 kg
Znamionowe obciążenie całkowite
245 kg
Maks. zasięg
2700 mm
Liczba sterowanych osi
6
Dokładność powtarzalności pozycji
±0.06 mm
Masa
1412 kg
Pozycja montażowa (lub pozycje)
Podłoga
Temperatura otoczenia
10 °C do + 55 °C
Sterownik
KR C4
Stopień ochrony
IP 65
Stopień ochrony kiści
IP 67
Do centrum pobierania

Korzystamy z plików cookies, gdyż chcemy zaoferować Państwu jak najlepszy serwis internetowy. Dowiedz się więcej.

OK