KR 30 JET

System robota KR 30 JET składa się z jednostki liniowej, robota z ramieniem przegubowym oraz modułu osi JET TRACK. Dzięki pozycji montażowej „do góry nogami” lub z boku oraz zmiennej wersji i długości jednostki liniowej można połączyć proces produkcji z systemem automatyzacji i idealnie dopasować go do własnych potrzeb. 

KR 30 JET pozwala w sposób elastyczny zautomatyzować czynności związane z obsługą i manipulowaniem materiałami na dystansach sięgających 30 metrów. Różne wersje portalowe i specjalnie dopasowana jednostka liniowa zapewniają maksymalną szybkość i przestrzeń roboczą.

 

Modułowa budowa KR 30 JET umożliwia realizację indywidualnych przebiegów programu, specyficznych dla danego użytkownika i zadania. Możliwość zastosowania maksymalnie dwóch robotów na osi przesuwnej JET pozwala obsługiwać kilka maszyn lub pozycji jednocześnie oraz zoptymalizować proces produkcji.

2147483647 - -2147483648 Obciążenie w kilogramach

1,79769313486232E+308 - -1,79769313486232E+308 Zasięg w milimetrach

Zalety


Niezwykła szybkość

Dzięki małej masie własnej robot KR 30 JET osiąga maksymalne prędkości i przyspieszenia na wszystkich osiach. To umożliwia szybkie, powtarzalne i precyzyjne odbieranie elementów z maszyn od góry. 

Kompaktowość na całej linii

KR 30 JET pozwala zaoszczędzić cenne miejsce na hali i stwarza nowe zakresy robocze. Dzięki wersji portalowej robot może sięgać do kilku połączonych maszyn na odcinku nawet 30 metrów.

Daleki zasięg w każdym położeniu

Dzięki połączeniu nowoczesnej technologii jednostki liniowej z ramieniem przegubowym można optymalnie zamontować kolano robota – „do góry nogami” lub z boku na ścianie. Idealna symetria osi pozwala robotowi sięgać daleko w głąb maszyn.

Elastyczne połączenie

Dzięki dostępności różnych wersji KR 30 JET można elastycznie dopasować do każdego zadania. Zmienna długość jednostki liniowej oraz możliwość wyboru między montażem „do góry nogami” lub z boku pozwala na optymalne połączenie i łatwe doposażenie obrabiarek.

KR 30 JET zestawienie danych

Udźwig
Maks. zasięg
Konstrukcja
Wersja otoczenia
Pozycja montażowa (lub pozycje)
Stopień ochrony
Specification

Additional Links

Do centrum pobierania
Sterownik
Robot Packs
Pozycjonery & jednostki liniowe
Ustawienia plików cookie OK

Korzystamy z plików cookies, gdyż chcemy zaoferować Państwu jak najlepszy serwis internetowy. Dowiedz się więcej.

Ustawienia plików cookie