KR 6

KR 6 jest prawdziwym wirtuozem ruchu – to nasz najmniejszy robot do małych obciążeń. Dzięki kompaktowym wymiarom umożliwia wdrożenie ekonomicznych i kompaktowych koncepcji modułów, przeznaczonych do wielu różnych zastosowań.

KR 6 oferuje udźwig 6 kg i zasięg 1611 mm. Pozwala to na kompaktowe koncepcje modułów, ponieważ robota KR 6 można zamontować w różnych pozycjach montażowych. Bez względu na to, czy na stropie, podłodze czy ścianie – KR 6 dopasuje się do danych warunków i zawsze będzie gwarantował najlepsze rezultaty dzięki niezrównanej dyspozycyjności. 

Na bazie robota KR 6 firma KUKA stworzyła KR CYBERTECH nano – zupełnie nowego robota w klasie małych obciążeń: Jest to robot przemysłowy oferujący niezrównaną dokładność powtarzania pozycji i możliwy do zamontowania w kątowniku.

Ustawienia plików cookie OK

Korzystamy z plików cookies, gdyż chcemy zaoferować Państwu jak najlepszy serwis internetowy. Dowiedz się więcej.

Ustawienia plików cookie