KR 60 JET

KR 60 JET to system automatyzacji, który jest idealnie dopasowany do czynności związanych z obsługą i manipulowaniem materiałami na dystansach sięgających 30 metrów. Dzięki połączeniu elastycznej osi liniowej i robota z ramieniem przegubowym, którego można umieścić z boku lub „do góry nogami”, powstają duże przestrzenie robocze w zautomatyzowanym procesie produkcji.

KR 60 JET składa się z osi liniowej, robota z ramieniem przegubowym i modułu osi JET TRACK. Różne wersje portali i pozycje pozwalają na realizację różnorodnych zadań – możliwe jest też podłączenie do osi liniowej drugiego robota z ramieniem przegubowym.

W ten sposób KR 60 JET będzie mógł jednocześnie pracować w kilku pozycjach i przy kilku maszynach. Dzięki modułowej budowie wszystkich komponentów można go idealnie dopasować do specyficznych potrzeb i zadań danego użytkownika.

2147483647 - -2147483648 Obciążenie w kilogramach

1,79769313486232E+308 - -1,79769313486232E+308 Zasięg w milimetrach

Zalety


Szybkość i dokładność powtórzeń

KR 60 JET oferuje maksymalne prędkości robocze i znacznie skraca czasy cykli oraz czasy taktowania. Mała masa własna zapewnia maksymalne wartości przyspieszenia i dokładność powtórzeń. 

Efektywność procesów i oszczędność miejsca

Różne pozycje montażowe – „do góry nogami” lub z boku – stwarzają nowe zakresy robocze. Pozwalają też zaoszczędzić miejsce na hali. Na długości maks. 30 metrów można połączyć ze sobą kilka maszyn.

Daleki i głęboki zasięg

Zmienna długość osi liniowej pozwala pokonywać nawet duże dystanse sięgające 30 metrów. Dzięki doskonałej symetrii osi robot może sięgać w głąb maszyn i szybko wyjmować komponenty.

Elastyczne pozycje i dopasowanie do specyfiki zadań

KR 60 JET można doposażyć w drugiego robota z ramieniem przegubowym. Pozwala to na jednoczesną pracę dwóch robotów na jednej osi liniowej przy kilku maszynach lub w kilku pozycjach. Długość jednostki liniowej oraz pozycje robota można elastycznie dopasowywać.

KR 60 JET zestawienie danych

Udźwig
Maks. zasięg
Konstrukcja
Wersja otoczenia
Pozycja montażowa (lub pozycje)
Stopień ochrony
Specification

Additional Links

Do centrum pobierania
Sterownik
Robot Packs
Pozycjonery & jednostki liniowe
Ustawienia plików cookie OK

Korzystamy z plików cookies, gdyż chcemy zaoferować Państwu jak najlepszy serwis internetowy. Dowiedz się więcej.

Ustawienia plików cookie