KR AGILUS sixx

KR AGILUS sixx jest naszym kompaktowym robotem 6-osiowym, oferującym najwyższe prędkości robocze. Dzięki dostępności różnych wersji, pozycji montażowych, zasięgów i udźwigów ten mały robot jest mistrzem adaptacji i precyzji.

KR AGILUS sixx przekonuje wszechstronnością, pozwalającą na nowoczesne zakresy zastosowania. Niezależnie od tego, czy na podłodze, stropie czy ścianie – dzięki zintegrowanemu układowi zasilania energią i sprawdzonemu układowi sterowania KR C4 compact robot oferuje maksymalną precyzję na minimalnej przestrzeni. Funkcja Safe Robot umożliwia wdrożenie nowoczesnych koncepcji automatyzacji. Bez względu na to, czy w wersji do pomieszczeń czystych, obszarów zagrożonych wybuchem, z higieniczną konstrukcją lub w wersji wodoodpornej: W każdej z nich nasz KR AGILUS sixx jest zawsze niezwykle precyzyjny i szybki.

3 - 10 Obciążenie w kilogramach

706,7 - 1101 Zasięg w milimetrach

Zalety


Zwinny w każdym otoczeniu

Robot KR AGILUS sixx oferuje maksymalną wydajność w każdym otoczeniu produkcyjnym – nawet zapylonym, wilgotnym i sterylnym. Dzięki dostępności różnych wersji, takich jak wersja do pomieszczeń czystych, wersja Hygienic Machine, wersja EX – do stref zagrożonych wybuchem – i wersja wodoodporna, jest on specjalistą od wielu zadań.

Niezwykle precyzyjny w każdym czasie taktowania

Ze względu na wytrzymałą konstrukcję robot KR AGILUS sixx oferuje maksymalną dokładność powtórzeń i stałą precyzję. Dzięki ekstremalnym prędkościom skraca on czasy cykli i zwiększa jakość produkcji, nigdy nie wypadając przy tym z taktu.

Bardzo wytrzymały

KR AGILUS sixx posiada przekładnie nasmarowane na cały okres użytkowania, dlatego nie ma potrzeby wymiany smaru, co ogranicza nakłady związane z konserwacją. Wytrzymała konstrukcja zapewnia stałą produktywność.

Niezwykle kompaktowy 

„Do góry nogami” na stropie, z boku na ścianie lub na stałe na podłodze: Robota KR AGILUS sixx można zamontować w każdej pozycji. Aby możliwe było kompleksowe włączenie tego 6-osiowego robota w koncepcje modułów, zintegrowaliśmy układ zasilania energią.

reddot Award 2016 winner

KR AGILUS sixx: Wersja Hygienic Machine

Robot KR AGILUS sixx jest dostępny w wersji Hygienic Machine. Jego konstrukcja i materiał są absolutnie higieniczne. To umożliwia użycie robota w bezpośrednim kontakcie z artykułami spożywczymi i substancjami farmaceutycznymi.

Powierzchnie odporne na korozję, środki smarne dopuszczone do kontaktu z żywnością i zastosowanie części ze stali nierdzewnej gwarantują spełnienie najwyższych wymogów higienicznych. Dlatego robot KR AGILUS sixx doskonale nadaje się do zadań wykonywanych w sterylnym otoczeniu.
KR AGILUS sixx w wersji Hygienic Machine gwarantuje spełnienie najwyższych wymogów higienicznych.

KR AGILUS sixx: Wersja do pomieszczeń czystych

KR AGILUS sixx CR jest przeznaczony do pomieszczeń czystych i spełnia wymogi klasy pomieszczenia czystego ISO2. Dlatego KR AGILUS sixx CR doskonale nadaje się do małych pomieszczeń i kompleksowych zastosowań, które spełniają wysokie wymogi w zakresie czystości.

Robot do pomieszczeń czystych posiada ekstremalnie gładkie powierzchnie, które zawdzięcza specjalnej warstwie proszkowej i specjalnym uszczelkom chroniącym przed emisją cząsteczek. Dzięki unikaniu zawartych w powietrzu cząsteczek z robota nie wydostaje się pył ani pozostałości zużywających się uszczelek. W ten sposób spełnia on surowe kryteria dotyczące pomieszczeń czystych określone przez Instytut Fraunhofera. 
KR AGILUS sixx jest również dostępny w wersji do pomieszczeń czystych zgodnej z klasą czystości powietrza 2.

KR AGILUS sixx: Wersja Waterproof

KR AGILUS sixx w wersji wodoodpornej jest całkowicie chroniony przed bryzgami wody i oferuje doskonałą wydajność nawet w intensywnych, zewnętrznych warunkach produkcyjnych. Stabilne osłony ze stali nierdzewnej zastępują elementy z tworzywa sztucznego, a wytrzymałe powierzchnie oraz dodatkowe uszczelnienia wewnątrz robota umożliwiają zastosowanie go nawet w obrabiarkach.

Wodoodporna wersja małego robota KUKA spełnia wymogi podwyższonej klasy ochrony IP 67. 
Dzięki wyposażeniu wodoodpornemu KR AGILUS sixx świetnie sprawdza się również w intensywnych, zewnętrznych warunkach produkcyjnych.

KR AGILUS sixx w wersji wodoodpornej

KR AGILUS sixx dzięki wyposażeniu wodoodpornemu doskonale nadaje się do użytku w obrabiarkach.

KR AGILUS sixx: Wersja EX

Robot KR AGILUS sixx może pracować nawet w ekstremalnych warunkach otoczenia: Wersja KR AGILUS sixx EX rozszerza wersję wodoodporną o ochronę przeciwwybuchową. Dlatego KR AGILUS sixx dzięki swojej budowie może pracować z najwyższą precyzją również w obszarze zagrożonym wybuchem (strefa 2).

W wersji EX stosowany jest bezpośredni przewód pneumatyczny do powietrza przepłukującego, a robot znajduje się pod ciśnieniem. Ciśnienie jest monitorowane za pomocą specjalnej jednostki wykrywającej nadciśnienie, która jest dostępna opcjonalnie w ofercie firmy KUKA.
KR AGILUS sixx EX pracuje w sposób bezpieczny i niezawodny również w warunkach ekstremalnych.

KR AGILUS sixx [Not set: General Label Domain:Product/ProductDataTableHeadlineAddition]

KR 10 R900 sixx CR KR 6 R900 sixx CR KR 6 R900 sixx HM-SC KR 6 R900 sixx C-HM-SC KR 6 R900 sixx C-WP KR 6 R900 sixx C KR 6 R900 sixx WP KR 6 R900 sixx C-CR KR 6 R700 sixx W-HM-SC KR 6 R700 sixx HM-SC KR 6 R700 sixx C-HM-SC KR 6 R700 sixx CR KR 6 R700 sixx WP KR 6 R700 sixx W-WP KR 6 R700 sixx C-WP KR 6 R700 sixx W-CR KR 6 R700 sixx W KR 6 R700 sixx KR 6 R900 sixx KR 6 R900 sixx W-WP KR 6 R900 sixx W-HM-SC KR 6 R900 sixx W KR 6 R900 sixx W-CR KR 10 R900 sixx WP KR 10 R900 sixx KR 10 R1100 sixx C KR 10 R1100 sixx C-CR KR 10 R1100 sixx CR KR 10 R1100 sixx WP KR 10 R1100 sixx W-CR KR 10 R1100 sixx W-WP KR 10 R1100 sixx C-WP KR 10 R1100 sixx W KR 10 R900 sixx C-WP KR 10 R900 sixx W KR 10 R900 sixx C-CR KR 10 R900 sixx C-HM-SC KR 10 R900 sixx W-WP KR 10 R1100 sixx KR 10 R900 sixx W-CR KR 10 R900 sixx W-HM-SC KR 10 R900 sixx C KR 6 R700 sixx C KR 6 R700 sixx C-CR
Kategoria
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Konstrukcja
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Konstrukcja, rozszerzenie 1
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Konstrukcja, rozszerzenie 2
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Wersja otoczenia
Cleanroom
Cleanroom
Hygenic machine
Hygenic machine
Waterproof
Standard
Waterproof
Cleanroom
Standard
Standard
Standard
Cleanroom
Waterproof
Waterproof
Waterproof
Cleanroom
Standard
Standard
Standard
Waterproof
Hygenic machine
Standard
Cleanroom
Waterproof
Standard
Standard
Cleanroom
Cleanroom
Waterproof
Cleanroom
Waterproof
Waterproof
Standard
Waterproof
Standard
Cleanroom
Hygenic machine
Waterproof
Standard
Cleanroom
Hygenic machine
Standard
Standard
Cleanroom
Wersja otoczenia, rozszerzenie
Standard
Standard
Special connection
Special connection
Standard
Standard
Standard
Standard
Special connection
Special connection
Special connection
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Special connection
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Special connection
Standard
Standard
Standard
Special connection
Standard
Standard
Standard
Udźwig
10 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
3 kg
3 kg
3 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
5 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
6 kg
6 kg
Znamionowe obciążenie całkowite
5 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
3 kg
3 kg
Maks. zasięg
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
706,7 mm
706,7 mm
706,7 mm
706,7 mm
706,7 mm
706,7 mm
706,7 mm
706,7 mm
706,7 mm
706,7 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
1101 mm
1101 mm
1101 mm
1101 mm
1101 mm
1101 mm
1101 mm
1101 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
1101 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
706,7 mm
706,7 mm
Liczba sterowanych osi
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Dokładność powtarzalności pozycji
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
Masa
52 kg
52 kg
62 kg
62 kg
53 kg
52 kg
53 kg
52 kg
60 kg
60 kg
60 kg
50 kg
51 kg
51 kg
51 kg
50 kg
50 kg
50 kg
52 kg
53 kg
62 kg
52 kg
52 kg
53 kg
52 kg
55 kg
55 kg
55 kg
56 kg
55 kg
55 kg
56 kg
55 kg
53 kg
52 kg
52 kg
62 kg
53 kg
55 kg
52 kg
62 kg
52 kg
50 kg
50 kg
Pozycja montażowa (lub pozycje)
Podlaha
Podlaha
Podlaha
Strop
Strop
Strop
Podlaha
Strop
Stěna
Podlaha
Strop
Podlaha
Podlaha
Stěna
Strop
Stěna
Stěna
Podlaha
Podlaha
Stěna
Stěna
Stěna
Stěna
Podlaha
Podlaha
Strop
Strop
Podlaha
Podlaha
Stěna
Strop
Stěna
Stěna
Strop
Stěna
Strop
Strop
Stěna
Podlaha
Stěna
Stěna
Strop
Strop
Strop
Temperatura otoczenia
5 °C do + 45 °C
5 °C do + 45 °C
0 °C do + 35 °C
0 °C do + 35 °C
5 °C do + 45 °C
5 °C do + 45 °C
5 °C do + 45 °C
5 °C do + 45 °C
0 °C do + 35 °C
0 °C do + 35 °C
0 °C do + 35 °C
5 °C do + 45 °C
5 °C do + 45 °C
5 °C do + 45 °C
5 °C do + 45 °C
5 °C do + 45 °C
5 °C do + 45 °C
5 °C do + 45 °C
5 °C do + 45 °C
5 °C do + 45 °C
5 °C do + 45 °C
5 °C do + 45 °C
5 °C do + 45 °C
5 °C do + 45 °C
5 °C do + 45 °C
5 °C do + 45 °C
5 °C do + 45 °C
5 °C do + 45 °C
5 °C do + 45 °C
5 °C do + 45 °C
5 °C do + 45 °C
5 °C do + 45 °C
5 °C do + 45 °C
5 °C do + 45 °C
5 °C do + 45 °C
5 °C do + 45 °C
0 °C do + 35 °C
5 °C do + 45 °C
5 °C do + 45 °C
5 °C do + 45 °C
0 °C do + 35 °C
5 °C do + 45 °C
5 °C do + 45 °C
5 °C do + 45 °C
Sterownik
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
Stopień ochrony
IP 54
IP 54
IP 65, IP 67
IP 67
IP 54
IP 67
IP 54
IP 67
IP 67
IP 67
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 67
IP 54
IP 54
IP 67
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 67
IP 54
IP 67
IP 67
IP 54
IP 67
IP 54
IP 54
IP 67
IP 54
IP 54
IP 65, IP 67
IP 54
IP 54
IP 54
Stopień ochrony kiści
IP 54
IP 54
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 67
IP 54
IP 67
IP 65, IP 67
IP 54
IP 67
IP 67
IP 67
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 67
IP 54
IP 54
IP 67
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 67
IP 54
IP 67
IP 67
IP 54
IP 67
IP 54
IP 54
IP 67
IP 54
IP 54
IP 65, IP 67
IP 54
IP 54
IP 54
Do centrum pobierania

Korzystamy z plików cookies, gdyż chcemy zaoferować Państwu jak najlepszy serwis internetowy. Dowiedz się więcej.

OK