KR CYBERTECH nano ARC

Rodzina produktów KR CYBERTECH nano ARC jest przeznaczona do zastosowań torowych takich jak spawanie w osłonie gazów ochronnych oraz nakładanie kleju i środka uszczelniającego. Roboty przemysłowe cechuje doskonała wydajność i jednocześnie duża gęstość mocy – dla zapewnienia maksymalnej ekonomiczności przy niskich kosztach.

Niedrogie, elastyczne roboty do zastosowań w procesach spawania w osłonie gazów obojętnych, klejenia i nanoszenia lub cięcia laserowego

Dzięki nowym strukturom regulatorów roboty przemysłowe z rodziny KR CYBERTECH nano ARC cechuje bardzo wysoka dokładność ruchu po torze i prędkość. Wartości przyspieszenia i nowa ergonomia, zapewniona dzięki niewielkiemu zasięgowi krawędzi kolizyjnych, świadczą o tym, że te roboty świetnie nadają się do przemieszczeń torowych na najwyższym poziomie – również głęboko we wnętrzu podzespołów. Dzięki bardzo dokładnemu stopniowaniu udźwigu wyn. 6 i 8 kilogramów jest to idealny robot do Państwa zastosowań.
  • Dowolna pozycja montażowa

    Roboty można zamontować na podłodze, ścianie lub stropie czy pod określonym kątem – w zależności od wymagań.
  • Dodatki do oprogramowania

    Dzięki cyfrowym trybom Motion w prosty sposób dostosują Państwo wydajność robota za pośrednictwem układu sterowania – np. ustawiając zoptymalizowaną dokładność lub prędkość
  • Obniżenie całkowitych kosztów posiadania

    Dzięki długiej żywotności i niewymagającym konserwacji osiom 4-6 obniżą Państwo na stałe całkowite koszty posiadania.

  • Nadaje się do modułów kompaktowych

    Kompaktowa konstrukcja i mała podstawa gwarantują optymalne wykorzystanie miejsca w modułach robotów.

6 - 8 Obciążenie w kilogramach

1420 - 1840 Zasięg w milimetrach

Zalety


Maksymalna precyzja

Powtarzalność wynosząca 0,04 mm sprawia, że roboty KR CYBERTECH nano ARC są niezwykle dokładne i precyzyjne również przy dużym tempie pracy.

Nowa kiść drążona KUKA Hollow Wrist

50-milimetrowa kiść wału drążonego jest przyszłościową innowacją: Oś drążona przekonuje dzięki redukcji ruchu osi podstawowej z wyjątkowo krótkimi czasami taktowania przy najwyższej precyzji ruchu.

Zabezpieczenie ESD

Robot posiada seryjne zabezpieczenie przed niekontrolowanymi wyładowaniami elektrostatycznymi, a co za tym idzie odpowiednie wyposażenie do bezpiecznej obsługi wrażliwych podzespołów elektronicznych.

Ułatwiona integracja

Dzięki jednorodnym powierzchniom montażowym udaje się prosta integracja robota z istniejącymi liniami produkcyjnymi, jak również nieskomplikowany montaż sprzętu spawalniczego.

Wysoka elastyczność

Zastosowanie nowoczesnego układu sterowania KUKA umożliwia łatwą integrację osi dodatkowych.

Maksymalna swoboda

Roboty KR CYBERTECH nano ARC dysponują dużym obszarem roboczym z tyłu oraz dużym zasięgiem ruchu w dół. Oferują przy tym niespotykane dotąd przestrzenie robocze.

Smukła i kompaktowa budowa

Roboty przemysłowe są niezwykle lekkie, smukłe i kompaktowe. Oferują one maksymalną moc przy minimalnych krawędziach kolizyjnych.

KR CYBERTECH nano ARC zestawienie danych

KR 6 R1820 arc HW KR 6 R1840-2 arc HW KR 8 R1420 arc HW KR 8 R1440-2 arc HW KR 8 R1620 arc HW KR 8 R1640-2 arc HW
Udźwig
6 kg
6 kg
8 kg
8 kg
8 kg
8 kg
Maks. zasięg
1823,5 mm
1840 mm
1420 mm
1440 mm
1621 mm
1640 mm
Konstrukcja
Hollow Wrist
Hollow Wrist
Hollow Wrist
Hollow Wrist
Hollow Wrist
Hollow Wrist
Wersja otoczenia
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Pozycja montażowa (lub pozycje)
Kąt
Podłoga
Ściana
Sufit
Podłoga
Sufit
Kąt
Podłoga
Ściana
Sufit
Podłoga
Sufit
Kąt
Podłoga
Ściana
Sufit
Podłoga
Sufit
Stopień ochrony
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
Arkusz danych

Dodatkowe linki

KUKA Xpert
Sterownik
Pakiety robotów
Pozycjonery & jednostki liniowe
Ustawienia plików cookie OK, odkryj KUKA

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie (więcej na ten temat), aby zaoferować Państwu jak najlepszą obsługę online. W przypadku gdy będą Państwo dalej korzystać z naszej strony, będziemy wykorzystywać tylko pliki cookie niezbędne ze względów technicznych. Jeżeli klikną Państwo „OK, odkryj KUKA”, wyrażają Państwo zgodę dodatkowo na zastosowanie reklamowych plików cookie. Klikając na „Ustawienia plików cookie”, mogą Państwo wybrać, jakie pliki cookie będą wykorzystywane.

Ustawienia plików cookie