KR QUANTEC extra

KR QUANTEC extra jest najbardziej wszechstronnym robotem w swojej rodzinie. Dzięki udźwigowi wynoszącemu od 90 do 210 kg i zasięgowi sięgającemu 3100 mm nadaje się on do różnych zastosowań. Ten wszechstronny robot zapewnia wysokie prędkości końcowe i maksymalną precyzję.

KR QUANTEC extra jest dostępny w wersjach o różnym udźwigu, zasięgu i pozycji montażowej. Wersje Foundry są przeznaczone do zapylonych, wilgotnych miejsc, w których panują wysokie temperatury. Aby zapewnić maksymalną precyzję podczas takich zastosowań jak prace przy użyciu lasera lub pomiar podzespołów, stworzyliśmy wersje HA z niezwykle precyzyjnymi osiami kiści.

90 - 210 Obciążenie w kilogramach

2495 - 3095 Zasięg w milimetrach

Zalety


Wszechstronny członek rodziny QUANTEC

KR QUANTEC extra jest wszechstronnym robotem z rodziny QUANTEC. Oferuje on wysokie prędkości końcowe. Dzięki zmniejszeniu masy ruchomej wyznacza nowe standardy w zakresie precyzji i wydajności.

Bezobsługowy i niezwykle wydajny

Częstotliwość konserwacji robota KR QUANTEC extra wynosi maksymalnie 20 000 roboczogodzin i jest najdłuższa na rynku, dlatego zapewnia maksymalną produktywność. Bardzo sztywna struktura, zoptymalizowana metodą elementów skończonych (MES) bez trudu kompensuje siły procesowe.

Gwarancja absolutnej precyzji

KR QUANTEC extra nie ma sobie równych pod względem precyzji. Dzięki specjalnie zaprojektowanej mechanice oferuje on najwyższą powtarzalność i niezrównane czasy taktowania.

KR QUANTEC extra w firmie DMG Mori

KR QUANTEC extra z najwyższą precyzją przeprowadza załadunek i rozładunek obrabiarek w firmie DMG Mori.

KR QUANTEC extra zestawienie danych

KR 90 R3100 extra C-F-HP KR 90 R3100 extra HA KR 90 R3100 extra F-HP KR 90 R3100 extra KR 90 R3100 extra C KR 90 R2900 extra HA KR 120 R2900 extra C-F-HP KR 120 R2900 extra C KR 120 R2900 extra KR 120 R2900 extra F-HP KR 150 R2700 extra F-HP KR 150 R2700 extra C KR 150 R2700 extra KR 150 R2700 extra C-F-HP KR 180 R2500 extra C KR 180 R2500 extra C-F-HP KR 180 R2500 extra KR 180 R2500 extra F-HP KR 210 R2700 extra
Kategoria
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
Konstrukcja
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Konstrukcja, rozszerzenie 1
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Konstrukcja, rozszerzenie 2
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Wersja otoczenia
Foundry
Standard
Foundry
Standard
Standard
Standard
Foundry
Standard
Standard
Foundry
Foundry
Standard
Standard
Foundry
Standard
Foundry
Standard
Foundry
Standard
Wersja otoczenia, rozszerzenie
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Udźwig
90 kg
90 kg
90 kg
90 kg
90 kg
90 kg
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
150 kg
150 kg
150 kg
150 kg
180 kg
180 kg
180 kg
180 kg
210 kg
Znamionowe obciążenie całkowite
140 kg
140 kg
140 kg
140 kg
140 kg
140 kg
170 kg
170 kg
170 kg
170 kg
200 kg
200 kg
200 kg
200 kg
230 kg
230 kg
230 kg
230 kg
260 kg
Maks. zasięg
3095 mm
3095 mm
3095 mm
3095 mm
3095 mm
2896 mm
2896 mm
2896 mm
2896 mm
2896 mm
2696 mm
2696 mm
2696 mm
2696 mm
2495 mm
2495 mm
2496 mm
2496 mm
2696 mm
Liczba sterowanych osi
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Dokładność powtarzalności pozycji (ISO 9283)
±0,06 mm
±0,05 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,05 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
Masa
1084 kg
1129 kg
1092 kg
1092 kg
1092 kg
1121 kg
1084 kg
1084 kg
1084 kg
1084 kg
1068 kg
1068 kg
1068 kg
1068 kg
1059 kg
1059 kg
1059 kg
1059 kg
1068 kg
Pozycja montażowa (lub pozycje)
Sufit
Podłoga
Podłoga
Podłoga
Sufit
Podłoga
Sufit
Sufit
Podłoga
Podłoga
Podłoga
Sufit
Podłoga
Sufit
Sufit
Sufit
Podłoga
Podłoga
Podłoga
Temperatura otoczenia
10 °C do + 55 °C
10 °C do + 55 °C
10 °C do + 55 °C
10 °C do + 55 °C
10 °C do + 55 °C
10 °C do + 55 °C
10 °C do + 55 °C
10 °C do + 55 °C
10 °C do + 55 °C
10 °C do + 55 °C
10 °C do + 55 °C
10 °C do + 55 °C
10 °C do + 55 °C
10 °C do + 55 °C
10 °C do + 55 °C
10 °C do + 55 °C
10 °C do + 55 °C
10 °C do + 55 °C
10 °C do + 55 °C
Sterownik
Stopień ochrony
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
Stopień ochrony kiści
IP 67
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
IP 65
Do centrum pobierania

Korzystamy z plików cookies, gdyż chcemy zaoferować Państwu jak najlepszy serwis internetowy. Dowiedz się więcej.

OK