Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

KR QUANTEC press

KR QUANTEC press to robot przemysłowy firmy KUKA, przeznaczony specjalnie do łączenia pras. Dzięki najwyższej precyzji i maksymalnemu zasięgowi doskonale nadaje się do załadunku i rozładunku oraz łączenia pras na liniach produkcyjnych.


Robota KR QUANTEC press można optymalnie zintegrować w tłoczni. Umożliwia on realizację najróżniejszych zadań, takich jak łączenie pras z krótkimi lub długimi odstępami wytłaczania lub transport średnich i dużych wytłoczek oraz załadunek i rozładunek linii pras. Jego szybkie osie zapewniają duże prędkości w łączeniu pras – dlatego idealnie nadaje się do przemysłu motoryzacyjnego.

Roboty do linii pras KR QUANTEC są dostępne w wersji podłogowej i stropowej.

100 - 120 Obciążenie w kilogramach

3455 - 3501 Zasięg w milimetrach

Zalety


Wytrzymałość dzięki mocnej przekładni

Niezwykle wytrzymała konstrukcja ze wzmocnionymi osiami i bardzo odpornymi przekładniami zapewnia niezawodną wydajność i dyspozycyjność nawet przy dużym stałym obciążeniu. 

Szybkość w połączeniu z dużym przerobem

Dzięki specjalnym parametrom zespołu napędowego i danym maszynowym roboty do linii pras skracają czasy obróbki i pozwalają osiągnąć wyjątkowo duży przerób.

Daleki zasięg w dół i w górę

Roboty konsolowe posiadają zredukowane krawędzie kolizyjne dzięki wałowi drążonemu w osi 1 - do przeprowadzenia wszystkich przewodów. Wydłużone w dół i do przodu kolano robota zapewnia większy zasięg w dół. 

Oszczędność miejsca i niewielka wysokość

Roboty konsolowe z rodziny KR QUANTEC press optymalnie wykorzystują przestrzeń roboczą od góry. Dzięki niewielkiej wysokości na górze nie potrzebują wiele miejsca i pozwalają na stosowanie kompaktowych koncepcji modułów.

Sprawdź wycenę i szczegóły techniczne dla KR QUANTEC press

zamów wycenę Odwiedź KUKA Marketplace
Wymaga rejestracji na naszej stronie

KR QUANTEC press zestawienie danych

KR 100 R3500 press KR 100 R3500 press C KR 120 R3500 press C KR 120 R3500 press
Udźwig
100 kg
100 kg
120 kg
120 kg
Maks. zasięg
3501 mm
3501 mm
3455 mm
3501 mm
Konstrukcja
Obot jako łącznik pomiędzy prasami
Obot jako łącznik pomiędzy prasami
Obot jako łącznik pomiędzy prasami
Obot jako łącznik pomiędzy prasami
Wersja otoczenia
Standard
Standard
Standard
Standard
Pozycja montażowa (lub pozycje)
Podłoga
Sufit
Sufit
Podłoga
Stopień ochrony
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
Arkusz danych

Dodatkowe linki

KUKA Xpert
Sterownik
Pakiety robotów
Pozycjonery & jednostki liniowe

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie (więcej na ten temat), aby zaoferować Państwu jak najlepszą obsługę online. W przypadku gdy będą Państwo dalej korzystać z naszej strony, będziemy wykorzystywać tylko pliki cookie niezbędne ze względów technicznych. Jeżeli klikną Państwo „OK, odkryj KUKA”, wyrażają Państwo zgodę dodatkowo na zastosowanie reklamowych plików cookie. Klikając na „Ustawienia plików cookie”, mogą Państwo wybrać, jakie pliki cookie będą wykorzystywane.

Ustawienia plików cookie