KR QUANTEC ultra

KR QUANTEC ultra jest najmocniejszym, najsztywniejszym i najdokładniejszym robotem serii KR QUANTEC. W każdym położeniu oferuje on maksymalną moc – i jest tak dynamiczny, smukły i wydajny jak pozostali członkowie tej rodziny. Ponadto KR QUANTEC ultra prezentuje najwyższą klasę mocy wśród robotów konsolowych.

Dzięki maksymalnemu udźwigowi wynoszącemu 300 kg i maksymalnemu zasięgowi wynoszącemu 3100 mm KR QUANTEC ultra jest najmocniejszym i najbardziej kompaktowym robotem przemysłowym. Tym samym oferuje on największą, dostępną w przemyśle produkcyjnym gęstość mocy dla dużego zakresu obciążeń. Do wyboru są różne pozycje montażowe i wersje np. wersja Foundry przeznaczona do obszarów o wysokim stopniu zanieczyszczenia, dużej wilgotności i wysokich temperaturach. Dodatkowo dostępnych jest sześć wersji konsolowych.

120 - 300 Obciążenie w kilogramach

2467 - 3901 Zasięg w milimetrach

Zalety


Ogromna moc

KR QUANTEC ultra jest najmocniejszym robotem w swojej rodzinie. Oferuje on największą gęstość mocy w zakresie dużych obciążeń. I to bez utraty dynamiki lub elegancji i ograniczania przestrzeni.

Łatwe planowanie

KR QUANTEC ultra, podobnie jak wszystkie modele serii KR QUANTEC, posiada kompaktowy stelaż z identycznym układem otworów, dzięki czemu zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa planowania i inwestycji. W ten sposób bez dodatkowego projektowania można stosować różne roboty konsolowe. Niezależnie od ich rozmiarów, w niemal każdej pozycji montażowej.

Maksymalna niezawodność

KR QUANTEC ultra oferuje o 25 procent krótszy czas taktowania niż porównywalne modele. Pracuje on niezawodnie nawet pod największym obciążeniem – przy minimalnych nakładach przeznaczonych na naprawy. 

Doskonała wydajność

KR QUANTEC ultra jest tak kompaktowy i niemal tak lekki jak pozostali członkowie jego rodziny. Idealne połączenie udźwigu i zasięgu sprawia, że nie ma drugiego takiego na rynku. Oferuje on maksymalną moc w każdym położeniu.

KR QUANTEC ultra w zakładzie WPT WAFIOS Production Technology

Dwa roboty KR QUANTEC Ultra optymalizują produktywność zakładu produkującego maszyny do obróbki rur i drutów.

KR QUANTEC ultra zestawienie danych

KR 120 R3900 ultra K KR 120 R3900 ultra K-F-HP KR 150 R3700 ultra K KR 150 R3700 ultra K-F-HP KR 180 R3500 ultra K KR 180 R3500 ultra K-F-HP KR 210 R3100 ultra C KR 210 R3100 ultra KR 210 R3100 ultra C-F KR 210 R3100 ultra F KR 210 R3300 ultra K KR 210 R3300 ultra K-F KR 240 R2900 ultra C KR 240 R2900 ultra KR 240 R2900 ultra C-F KR 240 R2900 ultra F KR 240 R3100 ultra K KR 240 R3100 ultra K-F KR 270 R2700 ultra C KR 270 R2700 ultra KR 270 R2700 ultra C-F KR 270 R2700 ultra F KR 270 R2900 ultra K KR 270 R3100 ultra K KR 270 R2900 ultra K-F KR 270 R3100 ultra K-F KR 300 R2500 ultra C KR 300 R2500 ultra KR 300 R2500 ultra C-F KR 300 R2500 ultra F
Udźwig
120 kg
120 kg
150 kg
150 kg
180 kg
180 kg
210 kg
210 kg
210 kg
210 kg
210 kg
210 kg
240 kg
240 kg
240 kg
240 kg
240 kg
240 kg
270 kg
270 kg
270 kg
270 kg
270 kg
270 kg
270 kg
270 kg
300 kg
300 kg
300 kg
300 kg
Maks. zasięg
3901 mm
3901 mm
3701 mm
3701 mm
3501 mm
3501 mm
3027 mm
3095 mm
3027 mm
3095 mm
3301 mm
3301 mm
2819 mm
2896 mm
2819 mm
2896 mm
3101 mm
3101 mm
2662 mm
2696 mm
2662 mm
2696 mm
2901 mm
3101 mm
2901 mm
3101 mm
2467 mm
2496 mm
2467 mm
2496 mm
Konstrukcja
Konsola
Konsola
Konsola
Konsola
Konsola
Konsola
Standard
Standard
Standard
Standard
Konsola
Konsola
Standard
Standard
Standard
Standard
Konsola
Konsola
Standard
Standard
Standard
Standard
Konsola
Konsola
Konsola
Konsola
Standard
Standard
Standard
Standard
Wersja otoczenia
Standard
Foundry
High Protection
Standard
Foundry
Standard
Foundry
High Protection
Standard
Standard
Foundry
Foundry
Standard
Foundry
Standard
Standard
Foundry
Foundry
Standard
Foundry
Standard
Standard
Foundry
Foundry
Standard
Standard
Foundry
Foundry
Standard
Standard
Foundry
Foundry
Pozycja montażowa (lub pozycje)
Podłoga
Podłoga
Podłoga
Podłoga
Podłoga
Podłoga
Sufit
Podłoga
Sufit
Podłoga
Podłoga
Podłoga
Sufit
Podłoga
Sufit
Podłoga
Podłoga
Podłoga
Sufit
Podłoga
Sufit
Podłoga
Podłoga
Podłoga
Podłoga
Podłoga
Sufit
Podłoga
Sufit
Podłoga
Stopień ochrony
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
Arkusz danych

Dodatkowe linki

KUKA Xpert
Sterownik
Pakiety robotów
Pozycjonery & jednostki liniowe
Ustawienia plików cookie OK, odkryj KUKA

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie (więcej na ten temat), aby zaoferować Państwu jak najlepszą obsługę online. W przypadku gdy będą Państwo dalej korzystać z naszej strony, będziemy wykorzystywać tylko pliki cookie niezbędne ze względów technicznych. Jeżeli klikną Państwo „OK, odkryj KUKA”, wyrażają Państwo zgodę dodatkowo na zastosowanie reklamowych plików cookie. Klikając na „Ustawienia plików cookie”, mogą Państwo wybrać, jakie pliki cookie będą wykorzystywane.

Ustawienia plików cookie