Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

KR SCARA

Silne, szybkie, wysoce wydajne. Czy to w przypadku montażu małych elementów, manipulowania materiałami czy kontroli – nowe, ultrakompaktowe roboty KR SCARA zapewniają najwyższą wydajność i opłacalność. Dzięki różnorodnym zintegrowanym układom zasilania mediami są fabrycznie dostosowane, by sprostać niemal każdemu zadaniu.


Roboty KR SCARA firmy KUKA: skonfigurowane do najwyższej wydajności pod każdym względem

Roboty KR SCARA sprawiają, że automatyzacja w branżach wrażliwych na koszty jest łatwiejsza i długofalowo bardziej opłacalna. Wyposażony w inteligentne funkcje robot KR SCARA oferuje atrakcyjny, kompletny pakiet: jest lekki i smukły, a zarazem wyjątkowo szybki i silny oraz posiada udźwig do 6 kg.

  • Najkrótsze czasy cykli

    Wartości szczytowe w przypadku czasu cyklu wynoszące do 0,36 s przy zasięgu 500 mm oraz 0,38 s przy 700 mm
  • Niskie całkowite koszty posiadania

    • Niski nakład związany z konserwacją
    • Niskie zużycie energii
    • Korzystna cena zakupu
  • Bezpieczeństwo i niezawodność

    • Nowy sterownik KR C5 micro gwarantuje wysoką niezawodność
    • Certyfikowane do wysokiego bezpieczeństwa w niemal każdym środowisku pracy, spełniają wymogi CE
  • Ultrakompaktowe

    • Kompaktowa konstrukcja przy niskiej wadze
    • Minimalna podstawa robota
    • Pasuje również do niewielkich cel zrobotyzowanych

Ultrakompaktowe roboty KR SCARA stworzone z myślą o maksymalnej wydajności produkcji

Roboty przemysłowe KUKA SCARA do montażu i łączenia elementów oraz zastosowań Pick & Place

Roboty KR SCARA dysponują wewnętrznymi układami zasilania mediami dla powietrza, energii elektrycznej i danych  kompletny pakiet umożliwiający inteligentne zintegrowanie urządzeń peryferyjnych i szybkie dostosowanie robota KR SCARA do niemal każdego pożądanego zastosowania. Czy to w przypadku montażu małych elementów, manipulowania materiałami czy testów – roboty KR SCARA są elastyczne w montażu, wysoce precyzyjne w ruchu i wymagają ograniczonych nakładów związanych z konserwacją. 

6 - 6 Obciążenie w kilogramach

500 - 700 Zasięg w milimetrach

Roboty KR SCARA: Zalety


Większa wydajność w atrakcyjnej cenie

Udźwig 6 kg, najwyższa precyzja, najkrótsze czasy cykli, niska waga – wszystko w korzystnej cenie.

Możliwość optymalnego dostosowania do niemal każdego zadania

Zasilanie mediami w kompletnym pakiecie, aby szybko dostosować robota do niemal każdego pożądanego zastosowania.

Solidność w wielu środowiskach pracy

Zastosowanie w całym zakresie temperatur od 5°C do 40°C, klasa ochrony IP20.

Szybka integracja peryferiów

Przystosowany fabrycznie do bezpiecznej, szybkiej i łatwej integracji urządzeń peryferyjnych.

Certyfikowana jakość

Robot KR SCARA jest certyfikowany międzynarodowo według obowiązującej normy UE.

Sprawdź wycenę i szczegóły techniczne dla KR SCARA

zamów wycenę Odwiedź KUKA Marketplace
Wymaga rejestracji na naszej stronie

Broszura: KR SCARA w skrócie

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Broszura zawiera dalsze informacje, takie jak dane techniczne, funkcje, interfejsy i dostarczane akcesoria.

Broszura do pobrania (PDF)

KR SCARA zestawienie danych

KR 6 R500 Z200 KR 6 R700 Z200
Udźwig
6 kg
6 kg
Maks. zasięg
500 mm
700 mm
Konstrukcja
Standard
Standard
Wersja otoczenia
Standard
Standard
Pozycja montażowa (lub pozycje)
Podłoga
Podłoga
Stopień ochrony
IP 20
IP 20
Arkusz danych
KUKA Marketplace

Dodatkowe linki

Sterownik
Pakiety robotów
Pozycjonery & jednostki liniowe

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie (więcej na ten temat), aby zaoferować Państwu jak najlepszą obsługę online. W przypadku gdy będą Państwo dalej korzystać z naszej strony, będziemy wykorzystywać tylko pliki cookie niezbędne ze względów technicznych. Jeżeli klikną Państwo „OK, odkryj KUKA”, wyrażają Państwo zgodę dodatkowo na zastosowanie reklamowych plików cookie. Klikając na „Ustawienia plików cookie”, mogą Państwo wybrać, jakie pliki cookie będą wykorzystywane.

Ustawienia plików cookie