Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

KRC ROBOTstar: gwiazda w układach sterowania

Podstawą układu KRC ROBOTstar jest platforma sprzętowa układu sterowania KR C4. Skorzystaj z licznych pakietów aplikacji dotyczących przetwarzania procesów z interfejsem reisPAD. Otwarte standardy komunikacyjne systemu tworzą idealne warunki produkcji w duchu Industrie 4.0.


W przypadku KRC ROBOTstar klienci firmy KUKA mogą wyciągnąć korzyści płynące z połączenia osprzętu KUKA KR C4, takich jak szafa rozdzielcza, serwomechanizmy oraz wejścia/wyjścia (I/O) z intuicyjnym układem sterowania ROBOTstar-VI. Panel dotykowy reisPAD i jego funkcje umożliwiają intuicyjne sterowanie i programowanie robota.

Zalety układu sterowania KRC ROBOTstar

Wizualizacja ProVis

W układzie sterowania KRC ROBOTstar dostępny jest intuicyjny interfejs graficzny, przeznaczony do obsługi i programowania, z którego można korzystać na reisPADzie, podłączonym komputerze PC lub tablecie.

TouchMotion

Zarówno początkujący programiści jak i zaawansowani użytkownicy robota mogą w bardzo krótkim czasie nauczyć się sterowania robotem na panelu dotykowym. Robot synchronicznie powtarza wówczas ruchy, które użytkownik wykonuje palcem na ekranie dotykowym.

 

SafeProduction

W pełni zintegrowany SafetyController wraz ze swoimi wszechstronnymi funkcjami zabezpieczającymi, a także dowolnie programowany sterownik bezpieczeństwa PLC służą do ochrony osób przebywających w obszarze pracy robota.

 

Otwarte standardy komunikacyjne

Z innymi urządzeniami pracującymi w sieci można komunikować się przez OPC UA. Od komputerów, przez zewnętrzne systemy do programowania i symulacji, pod zewnętrzne sterowniki PLC: Wszystkie komponenty można połączyć z układem sterowania robota w celu wymiany danych.

Dane i fakty dot. panelu reisPAD

Wyświetlacz: Mocna, odporna za zadrapania powierzchnia z pojemnościowym ekranem dotykowym
Rozmiar wyświetlacza:  10,4 cala
Masa: 1 400 gramów
Obudowa:
Ergonomiczna, symetryczna obudowa, umożliwiająca obsługę z lewej lub prawej strony.
Znaki sensoryczne, takie jak moduły palców, ułatwiają obsługę przy braku widoczności.
RobotStar Touchpad
Panel reisPAD zachwyca swoją łatwą obsługą na ekranie dotykowym: Można na nim aktywować wszystkie funkcje, poza zatrzymaniem, uruchomieniem i wyłączeniem awaryjnym. 

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie (więcej na ten temat), aby zaoferować Państwu jak najlepszą obsługę online. W przypadku gdy będą Państwo dalej korzystać z naszej strony, będziemy wykorzystywać tylko pliki cookie niezbędne ze względów technicznych. Jeżeli klikną Państwo „OK, odkryj KUKA”, wyrażają Państwo zgodę dodatkowo na zastosowanie reklamowych plików cookie. Klikając na „Ustawienia plików cookie”, mogą Państwo wybrać, jakie pliki cookie będą wykorzystywane.

Ustawienia plików cookie