KUKA LBR class-A/B power wrench

The KUKA LBR class-A/B power wrench is an optimal addition to the LBR iiwa. It can be integrated quickly and easily into existing production systems. In this way you have at your disposal the ideal power wrench for safety-critical screwed connections requiring documentation. 

Wkrętaki KUKA LBR z klasy A/B: Zalety

  • Jest to wkrętak, który nadaje się do wszelkich typowych przypadków przykręcania – również w zakresie wysokich momentów obrotowych.
  • Proces przykręcania może odbywać się też w kilku etapach.
  • Wkrętak z klasy A/B posiada możliwość obrotów w prawo i lewo.
  • Łatwo i szybko można zintegrować go z istniejącymi urządzeniami produkcyjnymi.
  • Mechanika jest optymalnie zaprojektowana, dzięki czemu pozwala robotowi na pomiar dotykowy.
  • Standardowe złącze na głowicy kątowej służy do podłączenia innych komponentów, takich jak osłony ochronne i zabezpieczenia końcówek śrub.
  • Dzięki sterownikowi zintegrowanemu w Sunrise.OS możemy spełniać indywidualne wymagania w projektach klientów w zakresie przesyłania i protokołowania danych z procesów przykręcania.
Wkrętak KUKA LBR z klasy A/B

Praca niewymagająca stosowania barier ochronnych przy użyciu wkrętaka KUKA LBR z klasy A/B.

Nasz wkrętak LBR z klasy A/B doskonałe nadaje się do współpracy człowieka z-robotemPozwalają na to następujące funkcje: 

  • Automatyczne sprężenie energetyczne oraz zintegrowane doprowadzanie energii
    Sprzężenie energetyczne przy montażu narzędzia odbywa się w sposób automatyczny. Zintegrowane doprowadzanie energii – bez zewnętrznych przewodów, a tym samym bez zakłóceń.
  • Możliwość współpracy z człowiekiem i bezpieczeństwo
    Zaokrąglona sylwetka, a tym samym przydatność do współpracy robota z człowiekiem. W przypadku kolizji lub warunków do wyłączenia awaryjnego wkrętak natychmiast wyłącza się samoczynnie. Brak miejsc zakleszczania lub zgniatania przy wkrętaku.

Dane techniczne

  • Złącze (kołnierz) do podłączenia mediów: MF-Inside (MF, elektryczna)
  • Moment dokręcania: 5 - 21 Nm, 18 - 48 Nm, 20 - 65 Nm
  • Prędkość obrotowa: 751/331/235 obrotów na minutę
  • Stopień ochrony: IP40
  • Standardowy odbiór napędu: klucz czworokątny 3/8 cala, 1/2 cala
  • Komunikacja: LAN
  • Przesył energii: wewnętrzny
  • Zasilanie energią: 48 VDC
  • Masa: między 3,5 a 4,6 kg
  • Temperatura otoczenia: od 0 do 40 stopni Celsjusza

Korzystamy z plików cookies, gdyż chcemy zaoferować Państwu jak najlepszy serwis internetowy. Dowiedz się więcej.

OK