KUKA jednostka liniowa KL 2000

KL 2000 to zamontowana na podłodze, samodzielna jednostka liniowa firmy KUKA. Pełni ona rolę dodatkowej osi robota. Tym samym sterowanie odbywa się za pośrednictwem odpowiedniego układu sterowania robota.

Najważniejsze cechy jednostki liniowej KL 2000

Jednostka KL 2000 jest przeznaczona dla wszystkich robotów serii KR QUANTEC, oprócz robotów konsolowych (K) i robotów do linii pras (press).

Do jej zalet należy przede wszystkim:

  • Elastyczność
    Długa droga przesuwu nawet do 30 m zwiększa przestrzeń roboczą o wielokrotność zasięgu robota. Jednostki liniowe doskonale nadają się do łączenia instalacji. Jako wyposażenie dodatkowe do poszczególnych zastosowań może w razie potrzeby służyć wózek tenderowy.
  • Wydajność
    Dzięki zmniejszonej masie wspornika i wózka bieżnego oferują one dużą wydajność i energooszczędność.
  • Modułowość
    Modułowa budowa jednostki liniowej umożliwia dowolne zmienianie długości za pomocą standardowych komponentów.
  • Precyzyjne pozycjonowanie
    Na jednej osi liniowej można zastosować maksymalnie cztery roboty. Liczne pozycje robotów na osi liniowej umożliwiają optymalne dopasowanie do aktualnych wymagań i przestrzeni roboczych.

Obszary zastosowania jednostki liniowej KL 2000

  • Manipulacja, załadunek i rozładunek
  • Spawanie punktowe
  • Maszyny do obróbki tworzyw sztucznych
  • Obrabiarki do obróbki plastycznej
  • Pozostałe operacje przy manipulowaniu
  • Spawanie laserowe
  • Zakładanie, dobudowa
  • Użytkowanie w pozostałych maszynach
  • Zgrzewanie i lutowanie
  • Ciśnieniowe maszyny odlewnicze, instalacje odlewnicze
  • Instalacje kuźnicze
  • Pomiar, testowanie i sprawdzanie

Korzystamy z plików cookies, gdyż chcemy zaoferować Państwu jak najlepszy serwis internetowy. Dowiedz się więcej.

OK