KUKA jednostka liniowa KL 3000
Gwarancja maksymalnej produktywności na całej linii: Dzięki jednostkom liniowym KUKA można znacząco zwiększyć przestrzenie robocze, a tym samym zasięg posiadanego robota firmy KUKA.
Oprócz zwiększenia zakresów roboczych ważna jest także inna zaleta: Jednostki liniowe pracują jako zintegrowane osie dodatkowe, dzięki czemu nie jest konieczny dodatkowy układ sterowania. W efekcie oszczędza się czas i koszty.
Zalety KL 3000
Elastyczność i daleki zasięg
W przypadku dużych obciążeń robota sięgających 1000 kg doskonale sprawdzi się jednostka liniowa KL 3000 firmy KUKA: Długie drogi przesuwu sięgające 30 m (w odcinkach po 1,0 m) poszerzają przestrzeń roboczą o wielokrotność zasięgu robota. W konsekwencji robot może wykonać więcej zadań, co pozwala poczynić oszczędności w kwestii wyposażenia.
Zalety: więcej możliwości, mniejsze koszty.
Produktywność i precyzyjne pozycjonowanie
Wzrost wydajności: Wózek jezdny umożliwia eksploatację dwóch robotów na jednostce liniowej KL 3000. Liczne pozycje robotów na osi liniowej umożliwiają optymalne dopasowanie do aktualnych wymagań i przestrzeni roboczych. Jeżeli elementy obrabiane lub narzędzia są przemieszczane na dodatkowym wózku bieżnym (wózku tendrowym), czasy taktowania mogą ulec dalszemu skróceniu.
Zalety: wyższa produktywność i optymalne wyniki procesu.
Wszechstronność i sprawność
Perfekcyjne wyposażenie do manipulacji ciężkimi elementami na długich odcinkach: Dostępna jest jednostka KL 3000 z opcją montażu do podłoża. Do zadań w surowych warunkach otoczenia dostępna jest oprócz tego osłona chroniąca przed zabrudzeniem. Daje to pewność, że posiadana instalacja będzie zawsze pracowała w pełni sprawnie.
Zalety: najwyższa niezawodność i długi okres użytkowania.
Obszary zastosowania jednostki liniowej KL 3000
- Manipulowanie, załadunek i rozładunek
- Maszyny do obróbki tworzyw sztucznych
- Obrabiarki do obróbki skrawaniem
- Pozostałe operacje przy manipulowaniu
- Zakładanie, dobudowa
- Użytkowanie w pozostałych maszynach
- Ciśnieniowe maszyny odlewnicze, instalacje odlewnicze
- Obrabiarki do obróbki plastycznej
- Pomiar, testowanie i sprawdzanie