Nastawniki standardowe KUKA

Kompaktowa sylwetka i modułowa budowa: Nastawniki standardowe KUKA można elastycznie dostosować do indywidualnych wymagań klientów.

Nastawniki standardowe KUKA - efektywne i bezpieczne

Jest wiele korzyści posiadania całego portfolio od jednego producenta KUKA: roboty, moduły liniowe i nastawniki są idealnie dopasowane do siebie i mogą wspólnie pracować bez dodatkowych nakładów.

Nastawniki standardowe KUKA posiadają następujące zalety:

  • Wysoce dynamiczne napędy z maksymalnym momentem obrotowym zapewniają minimalne czasy taktowania.
  • Zastosowanie sprawdzonych komponentów z zakresu robotyki, takich jak przekładnie i silniki, gwarantuje wysoką dyspozycyjność i niezawodność, a także stałą jakość nawet po długim użytkowaniu.
  • Dzięki korzystaniu ze standardowych produktów w przypadku złączy i konstrukcji, możliwa jest szybka i bezproblemowa integracja z urządzeniami lub gniazdami produkcyjnymi.
  • Technika sterowania KUKA powoduje, że nastawniki można łatwo programować i obsługiwać.
  • Maksymalna precyzja i dokładność pozycjonowania zapewnia wysoką jakość w procesie przygotowania i produkcji.

 

Dzięki temu nastawniki KUKA idealnie nadają się do wszelkich zastosowań związanych z automatyzacją, w których podstawą niezawodnej produkcji i maksymalnej produktywności jest optymalne ustawienie elementu obrabianego –na przykład w przypadku spawania w atmosferze gazu ochronnego, spawania punktowego lub przy obróbce metali.

Jednoosiowa, modułowa jednostka podstawowa KP1-MB

KP 1-MB jest jednoosiową, modułową jednostką podstawową z pionową osią obrotu. Jest ona dostępna w wersji z udźwigiem wynoszącym 2 000, 4 000 i 6 000 kilogramów. Jednostka podstawowa nadaje się do elastycznego zaprojektowania konstrukcji u klienta.

Jednoosiowa, modułowa jednostka podstawowa KP1-MB

Nastawnik jednoosiowy KP1-V

Nastawnik jednoosiowy KP1-V z pionową osią obrotu służy do bezpośredniego pozycjonowania elementów obrabianych lub jako podstawa modułowa. Jest on dostępny w wersji z udźwigiem wynoszącym 500 i 1 000 kilogramów

Nastawnik jednoosiowy KP1-V

Nastawnik jednoosiowy KP1-H

Nastawnik jednoosiowy KP1-H z poziomą osią obrotu służy do bardzo precyzyjnego pozycjonowania elementów obrabianych. Jest on dostępny w wersji z udźwigiem 250, 500, 750, 1000, 5000, 6300 12 000 kilogramów. Promienie narzędzia, wynoszące od 950 do 1 250 milimetrów, pozwalają na maksymalną elastyczność podczas projektowania linii.

Nastawnik jednoosiowy KP1-H

Nastawnik jednoosiowy z łożyskiem współpracującym KP1-HC

Nastawnik jednoosiowy z łożyskiem współpracującym KP1-HC z poziomą osią obrotu składa się z napędu i łożyska współpracującego z wałem drążonym. Jest on dostępny w wersji z udźwigiem 250, 500, 750, 1 000, 2 000 4 000 kilogramów. Promienie narzędzia, wynoszące od 950 do 1 250 milimetrów, pozwalają na maksymalną elastyczność podczas projektowania linii.
Nastawnik jednoosiowy z łożyskiem współpracującym KP1-HC

Jednoosiowa, modułowa jednostka napędowa KP1-MD/KP1-MD HW

Jednoosiowa, modułowa jednostka napędowa KP1-MD umożliwia realizację rozwiązań specyficznych dla klienta w łatwy i elastyczny sposób. Jest ona dostępna w wersji z udźwigiem 250, 500, 750. 1 000 2 000 kilogramów.

W wersji KP1-MD HW jednostka napędowa posiada wał drążony,przeznaczony do doprowadzania mediów. Jest ona dostępna z udźwigiem wynoszącym 250, 500 i 750 kilogramów.

Jednoosiowa, modułowa jednostka napędowa KP1-MD

Jednoosiowa, modułowa jednostka napędowa z łożyskiem współpracującym KP1-MDC/KP1-MDC HW

Jednoosiowa, modułowa jednostka napędowa KP1-MDC składa się z napędu i łożyska współpracującego z wałem drążonym. Umożliwia ona realizację rozwiązań specyficznych dla klienta w łatwy i elastyczny sposób; jest dostępna z udźwigiem 250, 500, 750, 1 000, 2 000 4 000 kilogramów.

W wersji KP1-MDC HW jednostka napędowa i łożysko współpracujące posiada wał drążony, przeznaczony do dwustronnego doprowadzania mediów. Jest ona dostępna z udźwigiem 250, 500, 750 1 000 kilogramów.

Jednoosiowa, modułowa jednostka napędowa z łożyskiem współpracującym KP1-MDC HW

Nastawnik dwuosiowy DKP

Nastawnik dwuosiowy DKP wyposażony w oś obrotu i przechyłu umożliwia elastyczną obróbkę elementów. Nastawnik DKP jest dostępny z udźwigiem 400 kilogramów.
Nastawnik dwuosiowy DKP

Nastawnik dwuosiowy KP2-HV

Nastawnik dwuosiowy KP2-HV wyposażony w oś obrotu i przechyłu umożliwia elastyczną obróbkę elementów. Jest on dostępny w wersji z udźwigiem 500, 1 100 i 2 600 kilogramów.

Nastawnik dwuosiowy KP2-HV

Nastawnik trójosiowy KP3-V2H

Nastawnik trójosiowy KP3-V2H wyposażony w dwie stacje obróbkowe oferuje maksymalną uniwersalność w zakresie udźwigu, promieni narzędzi i odległości tarczy obrotnika. Jest on dostępny w wersji z udźwigiem 250, 500, 750 1 000 kilogramów. Istnieje możliwość dowolnego łączenia odstępów tarczy obrotnika w zakresie od 1 600 do 3 000 milimetrów oraz promieni narzędzi od 500 do 1 000 milimetrów. 

Za pomocą wariantu KP3-V2H S firma KUKA oferuje maksymalną dynamikę przy minimalnych czasach taktowania. Umożliwia to redukcję czasu indeksowania (180°) do około 50% w porównaniu ze standardowymi nastawnikami trójosiowymi. Jest on dostępny w wersji z udźwigiem 500 i 750 kilogramów.

Nastawnik trójosiowy KP3-V2H

Nastawnik trójosiowy KP3-H2H

Nastawnik trójosiowy KP3-H2H wyposażony w dwie stacje obróbkowe oferuje maksymalną uniwersalność w zakresie udźwigu, promieni narzędzi i odległości tarczy obrotnika. Jest on dostępny w wersji z udźwigiem 500, 750 1 000 kilogramów. Odstępy tarczy obrotnika są dostępne w wersjach od 800 do 4 500 milimetrów, a promienie narzędzi w wersjach od 600 do 800 milimetrów.
Nastawnik trójosiowy KP3-H2H

Nastawnik trójosiowy KP3-V2MD

Modułowy nastawnik trójosiowy KP3-V2MD służy do indywidualnego projektowania urządzeń do mocowania elementów obrabianych. Jest on dostępny z udźwigiem wynoszącym 2 000 kilogramów. Wały drążone w obu tarczach obrotnika umożliwiają elastyczne doprowadzanie mediów.
Nastawnik trójosiowy KP3-V2MD

Silniki oraz zespoły silnika i przekładni

Sprawdzone zespoły silnika i przekładni oraz silniki firmy KUKA ułatwiają tworzenie i integrację indywidualnych rozwiązań.
Cała gama zespołów silnika oraz silnika i przekładni obejmuje wersje z momentem obrotowym w zakresie od 420 do 8 800 niutonometrów.

Zakres mocy silników sięga od 300 do 8 600 Watt.

Silniki oraz zespoły silnika i przekładni

Korzystamy z plików cookies, gdyż chcemy zaoferować Państwu jak najlepszy serwis internetowy. Dowiedz się więcej.

OK