Frezen

Frezowanie

Frezowanie to metoda obróbki skrawaniem. Za pomocą narzędzi frezarskich można obrabiać metale, drewno lub tworzywa sztuczne. Z robotem do frezowania firmy KUKA możesz jeszcze bardziej zwiększyć elastyczność swojego procesu produkcyjnego.

Frezowanie: technologia

Podczas frezowania elementowi obrabianemu nadawany jest odpowiedni kształt poprzez usuwanie nadmiaru materiału w postaci wiórów – za pomocą ostrza o określonym kształcie i przy rotacyjnym ruchu narzędzia.

Czy frezowaniem ma się zająć maszyna? To żaden problem. Nasze roboty do frezowania realizują zadania obróbcze tak jak obrabiarki – tyle że w bardziej wszechstronny i elastyczny sposób. Dodatkowo, dzięki stworzonemu przez firmę KUKA pakietowi oprogramowania technologicznego KUKA.CNC programowanie jest bardzo proste.

Wysoce precyzyjne frezowanie przy użyciu robota

Wysoce precyzyjne frezowanie za pomocą robota to jedna z kluczowych kompetencji firmy KUKA: Obrabiamy elementy z tworzywa wzmocnionego włóknem węglowym i tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym z dokładnością do około +/- 0,4 mm. Na podstawie naszych dotychczasowych doświadczeń tworzymy wraz z naszymi partnerami kompleksowy system. Skupiamy się przy tym głównie na

  • integracji i dalszym rozwoju łańcucha procesów CAD/CAM,
  • integracji sterowania maszyn z odpowiednim interfejsem użytkownika oraz
  • rozwoju różnych metod kalibracji.

Frezowanie: zalety

Dzięki naszemu doświadczeniu i ekspertyzie oferujemy Ci dużą wszechstronność naszych robotów do frezowania oraz różnorodne kombinacje robotów i obrabiarek. Klienci firmy KUKA mają do wyboru różne rozwiązania systemowe:

  • Od drobnych elementów po duże podzespoły o długości ponad 25 metrów,
  • od zastosowania stacjonarnego i obróbki wielokrotnej
  • po rozwiązania z robotami mobilnymi w duchu Industrie 4.0.
Możliwość modyfikacji i wszechstronność – tak wygląda fabryka przyszłości. Nasze mobilne rozwiązania z robotami przygotują Twoją produkcję do ery Industrie 4.0. Zadzwoń do nas. 
Ustawienia plików cookie OK, odkryj KUKA

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie (więcej na ten temat), aby zaoferować Państwu jak najlepszą obsługę online. W przypadku gdy będą Państwo dalej korzystać z naszej strony, będziemy wykorzystywać tylko pliki cookie niezbędne ze względów technicznych. Jeżeli klikną Państwo „OK, odkryj KUKA”, wyrażają Państwo zgodę dodatkowo na zastosowanie reklamowych plików cookie. Klikając na „Ustawienia plików cookie”, mogą Państwo wybrać, jakie pliki cookie będą wykorzystywane.

Ustawienia plików cookie