Ontbramen

Gratowanie

Do dokładnego, szybkiego i wydajnego usuwania nadlewów, belki wlewowej i innych istotnych dla procesu wystających elementów na rynku odlewniczym stosuje się technologię gratowania.

Gratowanie: technologia

Podczas różnych metod odlewania na krawędziach mogą się tworzyć nadlewy lub wypływki. Te krawędzie mogą być ostre i z jednej strony zakłócać działanie końcowego produktu, z drugiej zaś powodować duże ryzyko obrażeń.

Podczas produkcji części metalowych konieczne jest usuwanie tych elementów w ramach obróbki końcowej. Jest to tak zwana technologia obróbki lub gratowania.

Zautomatyzowane gratowanie

Dzięki doświadczeniom z ponad trzema tysiącami pras do gratowania, które firma KUKA (dawniej Reis Robotics) dostarczyła zakładom przemysłowym na całym świecie, udało się zgromadzić know-how będący podstawą ponad 20 modeli produktów.

Szczególne zalety to zoptymalizowane właściwości mechaniczne, takie jak większa powierzchnia zamocowania, łatwiejszy dostęp w celach konserwacyjnych oraz znacznie lepsza efektywność energetyczna. Udało się to osiągnąć między innymi dzięki zastosowaniu serwomotorowych napędów pomp (systemy pompowe o zmiennej prędkości obrotowej). Umożliwią Ci one zminimalizowanie czasów taktowania oraz zużycia energii.

Gratowanie: zalety

Z serią pras do gratowania od SEP 08 do SEP 22 firma KUKA pokrywa potrzeby w zakresie od 30 do 300 ton. Ta oferta produktów zmaksymalizuje produktywność i wydajność Twojej produkcji i oferuje dodatkowe korzyści:
  • Prowadnice słupowe o niewielkim luzie i odporne na zginanie stojaki pras zapewniają precyzyjne cięcie.
  • Doskonała precyzja, szybkość i żywotność
  • Wysoka opłacalność dzięki gratowaniu i obróbce różnych płaszczyzn w jednym ustawieniu

Efektywna logika obsługi i programowania reisPAD dzięki nowej generacji sterowników została zastosowana także w prasach. Operatorzy mają do dyspozycji intuicyjny interfejs z wizualizacją procesu porównywalną z wizualizacją pracującego zwykle w pobliżu robota.
Ustawienia plików cookie OK, odkryj KUKA

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie (więcej na ten temat), aby zaoferować Państwu jak najlepszą obsługę online. W przypadku gdy będą Państwo dalej korzystać z naszej strony, będziemy wykorzystywać tylko pliki cookie niezbędne ze względów technicznych. Jeżeli klikną Państwo „OK, odkryj KUKA”, wyrażają Państwo zgodę dodatkowo na zastosowanie reklamowych plików cookie. Klikając na „Ustawienia plików cookie”, mogą Państwo wybrać, jakie pliki cookie będą wykorzystywane.

Ustawienia plików cookie