Liniowe zgrzewanie tarciowe

Liniowe zgrzewanie tarciowe to jedna z metod zgrzewania. Jego zasady są takie same, jak w przypadku rotacyjnego zgrzewania tarciowego. Różnica: W tej technologii przyspieszany element porusza się tam i z powrotem ruchem liniowym. Metoda ta jest stosowana przede wszystkim w przemyśle lotniczym. 

Liniowe zgrzewanie tarciowe: technologia

W przypadku liniowego zgrzewania tarciowego jeden z łączonych elementów jest zamocowany nieruchomo. Drugi jest przyspieszany ruchem liniowym. Następnie oba elementy są ze sobą ściskane pod wysokim ciśnieniem. W ten sposób powstaje ciepło tarcia.

Dzięki temu oba materiały zostają ze sobą połączone. Powstający garb spawalniczy zostaje na końcu sfrezowany.

Zastosowanie liniowego zgrzewania tarciowego sprawdziło się przede wszystkim w przemyśle lotniczym. Tutaj produkowane są wirniki zintegrowane: z angielskiego zwane „blisk”

Zautomatyzowane zgrzewanie tarciowe

Zautomatyzowane liniowe zgrzewanie tarciowe jest stosowane głównie w przemyśle lotniczym i kosmicznym. Metoda ta pojawia się jednak coraz częściej także w technice medycznej oraz w przemyśle motoryzacyjnym.

Klienci firmy KUKA oprócz wysokiej jakości maszyn i doskonałego oprogramowania sterującego otrzymują także gromadzony przez wiele lat know-how techniczny.

Liniowe zgrzewanie tarciowe: zalety

W przeciwieństwie do rotacyjnego zgrzewania tarciowego podczas liniowego zgrzewania tarciowego tarcie ma miejsce na całej zgrzewanej powierzchni. Dzięki temu bez problemu można między innymi

  • osiągnąć krótkie czasy zgrzewania niezależnie od wielkości elementów,
  • łączyć trudne do obróbki materiały takie jak stopy tytanowe czy niklowe oraz
  • łączyć niesymetryczne elementy.

Wykorzystaj do swojej produkcji zalety liniowego zgrzewania tarciowego – wspólnie dopasujemy to rozwiązanie do Twoich potrzeb. Zadzwoń do nas i omówimy wszystkie szczegóły.


Ustawienia plików cookie OK

Korzystamy z plików cookies, gdyż chcemy zaoferować Państwu jak najlepszy serwis internetowy. Dowiedz się więcej.

Ustawienia plików cookie