Solderen

Lutowanie laserowe

Lutowanie laserowe pozwala uzyskać idealne połączenia materiałów. Ognisko lasera można ustawić bardzo precyzyjnie. Można w ten sposób łączyć bardzo małe szczeliny i wrażliwe podzespoły elektroniczne. Również w obszarze elektroniki samochodowej często stosowana jest ta technologia.

Lutowanie laserowe: technologia

Lutowanie laserowe jest metodą bezdotykową: Promień lasera rozgrzewa lut. Podczas tego procesu lut jest doprowadzany w postaci dodatkowego drutu, zwykle ze stopu miedzi lub cynku. Lut zostaje stopiony i wypełnia szczelinę połączenia. Roztopiony metal łączy oba elementy.

Istnieją dwa warianty technologii lutowania laserowego:

  1. Lutowanie laserowe twarde z temperaturą topnienia powyżej 450 stopni Celsjusza:
    Ta technika łączenia wykorzystuje laser diodowy o wyższej mocy i jest stosowana przede wszystkim w branży samochodowej.
  2. Lutowanie laserowe miękkie z temperaturą topnienia poniżej 450 stopni Celsjusza:
    Ta technologia stosowana jest często w produkcji podzespołów elektronicznych.

Zautomatyzowane lutowanie laserowe

Klienci firmy KUKA mają do wyboru dwie możliwości:

  • Zautomatyzowane i skalibrowane systemy produkcyjne
  • Skonfigurowane indywidualnie moduły produkcyjne

Doskonale znamy się na parametrach takich jak prędkość przesuwu taśmy, moc lasera czy optymalne doprowadzanie drutu, co pozwala nam oferować różne pakiety technologiczne do różnych scenariuszy produkcji.

Lutowanie laserowe: zalety

Zastosowanie lutowania laserowego pozwoli Ci uzyskać wysokiej jakości efekty. Zobacz, jakie korzyści przyniesie Ci

  • możliwość regulacji temperatury lutu,
  • niewielka deformacja elementów oraz
  • możliwość łączenia nawet wrażliwych elementów lub elementów wykonanych z różnych materiałów.
Zadzwoń do nas, aby otrzymać odpowiedzi na pytania dotyczące lutowania laserowego. Będziemy mieli okazję omówić szczegóły Twojej produkcji.
Ustawienia plików cookie OK

Korzystamy z plików cookies, gdyż chcemy zaoferować Państwu jak najlepszy serwis internetowy. Dowiedz się więcej.

Ustawienia plików cookie