Laserlassen

Spawanie laserowe

Od przemysłu samochodowego po lotniczy i kosmiczny - obszarów zastosowania spawania laserowego jest bardzo wiele. Ta technologia oferuje decydujące zalety przede wszystkim podczas produkcji średnich i dużych partii.

Spawanie laserowe: technologia

Podczas spawania laserowego (ang.: laser welding) laser rozgrzewa tworzywo do temperatury topnienia. Promieniowanie jest koncentrowane za pomocą układu optycznego. W wyniku ruchu względnego między promieniem lasera a elementem obrabianym powstaje spoina laserowa.

Aby zabezpieczyć spawaną powierzchnię przed utlenianiem, podczas procesu doprowadzany jest gaz obojętny – argon.

Zautomatyzowane spawanie laserowe

Firma KUKA dostarcza indywidualne rozwiązania i każdy rodzaj technologii produkcji dla spawania laserowego. Od modułu robota po automatyczną instalację – także w połączeniu z innymi technologiami łączenia takimi jak klejenie i uszczelnianie czy spawanie punktowe.

W połączeniu ze zdalną głowicą laserową i naszym układem sterowania robota można optymalizować kształt toru „on-the-fly”. Ruch promienia lasera możliwy w trzech wymiarach zwiększa wykorzystanie robota i minimalizuje czas między procesami spawania.

W epoce Industrie 4.0 coraz częściej cykle życia produktów są krótkie. KUKA flexibleCUBE laser jest idealny dla dynamicznego środowiska produkcyjnego. Kompaktowy moduł spawalniczy może być przezbrajany w wyjątkowo krótkim czasie.

Technologie laserowe Firmy KUKA w skrócie

Firma KUKA stosuje technologie laserowe do spawania laserowego, cięcia laserowego, lutowania laserowego oraz laserowego spawania hybrydowego.

Spawanie laserowe: zalety

Za spawaniem laserowym przemawiają przede wszystkim te zalety:

  • Niskie koszty jednostkowe dzięki dużym prędkościom procesów i zredukowanej dodatkowej obróbce
  • Duża niezawodność dzięki bezdotykowym i bezsiłowym procesom oraz nieulegającym zużyciu narzędziom
  • Wyjątkowa jakość dzięki dużym głębokościom spawania przy wąskich spoinach

Przejdź w swojej produkcji na metody spawania laserowego. Wspólnie znajdziemy odpowiednią koncepcję – zadzwoń do nas.

Ustawienia plików cookie OK

Korzystamy z plików cookies, gdyż chcemy zaoferować Państwu jak najlepszy serwis internetowy. Dowiedz się więcej.

Ustawienia plików cookie