Puntlassen

Zgrzewanie punktowe

Zgrzewanie punktowe to rodzaj zgrzewania oporowego. Ta metoda zgrzewania stosowana jest głównie w przemyśle motoryzacyjnym. Metoda Delta Spot pozwala tworzyć połączenia między materiałami, których nie da się spawać, na przykład aluminium. 

Zgrzewanie punktowe: technologia

Zgrzewanie punktowe tworzy mocne połączenie przy użyciu dużego ciśnienia, wywieranego na stosunkowo małą powierzchnię i dużej energii w postaci prądu elektrycznego. Najważniejsze parametry zgrzewania punktowego to:

  • Prąd
  • Opór
  • Ciepło
  • Ciśnienie

Podczas zgrzewania punktowego dwie elektrody ściskają ze sobą łączone elementy. Następnie włączony zostaje prąd spawania. Rezystancja przejścia powoduje nagrzewanie termoelektryczne: Metal topi się.

Następnie prąd zostaje wyłączony. Płynny materiał twardnieje i powstaje nierozerwalne połączenie. Podczas stygnięcia roztopionego materiału ciśnienie musi być utrzymywane, aby zapobiec tworzeniu się porów.

Zautomatyzowane zgrzewanie punktowe

Zautomatyzowane zgrzewanie punktowe jest idealną metodą, umożliwiającą skrócenie czas taktowania podczas zgrzewania punktowego, a nawet łączenie elementów aluminiowych. Firma KUKA oferuje dwie metody dla Twojej produkcji:

  • Delta Spot: Taśmy procesowe przesuwające się między elektrodami i łączoną blachą (np. aluminium) przedłużają czas eksploatacji elektrod. Dodatkowo taśma procesowa wykazuje wysoki opór elektryczny. W ten sposób podczas procesu zgrzewania z zewnątrz do wewnątrz wprowadzana jest dodatkowa energia cieplna. Potrzeba mniej energii, co ma pozytywny skutek głównie przy zgrzewaniu aluminium.
  • RoboSpin: Robot obraca serwoszczypce jeszcze podczas procesu zgrzewania: Ruch szczypiec nie następuje po spawaniu, lecz w jego trakcie. Efekt to krótsze czasy taktowania podczas zgrzewania punktowego.

Zgrzewanie punktowe: zalety

Dzięki naszym technologiom RoboSpin możesz osiągnąć podczas zgrzewania: 
  • Krótsze czasy taktowania
  • Bardziej rentowną produkcję
  • Łączenie różnych materiałów

Automated resistance spot welding with RoboSpin process: shorter cycle times and higher welding quality even for joining aluminium

The robot rotates the servo gun during the welding process, thus significantly increasing the service life of the electrode caps.

Zadzwoń do nas, a chętnie doradzimy Ci, jak prawidłowo zorganizować automatyzację.

Ustawienia plików cookie OK, odkryj KUKA

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie (więcej na ten temat), aby zaoferować Państwu jak najlepszą obsługę online. W przypadku gdy będą Państwo dalej korzystać z naszej strony, będziemy wykorzystywać tylko pliki cookie niezbędne ze względów technicznych. Jeżeli klikną Państwo „OK, odkryj KUKA”, wyrażają Państwo zgodę dodatkowo na zastosowanie reklamowych plików cookie. Klikając na „Ustawienia plików cookie”, mogą Państwo wybrać, jakie pliki cookie będą wykorzystywane.

Ustawienia plików cookie