Aluminium Lassen

Rotacyjne zgrzewanie tarciowe

Rotacyjne zgrzewanie tarciowe to jedna z metod zgrzewania. Za pomocą tej technologii można łączyć zarówno identyczne, jak i różne materiały. Firma KUKA wprowadziła rotacyjne zgrzewanie tarciowe jako przemysłową metodę łączenia w 1966 roku. 

Rotacyjne zgrzewanie tarciowe: technologia

Za pomocą rotacyjnego zgrzewania tarciowego łączymy zarówno identyczne, jak i różne materiały takie jak aluminium i ceramika lub aluminium i stal. Jedyny warunek: Jeden z łączonych elementów musi być symetryczny względem osi obrotu.

Rotacyjne zgrzewania tarciowe składa się z czterech etapów:

  1. Faza nacierania: Jeden z elementów obrabianych zostaje wprawiony w ruch obrotowy. Równocześnie drugi element jest do niego dociskany pod zdefiniowanym ciśnieniem.
  2. Faza tarcia: Poprzez ruch względny (rotację) i jednocześnie wywierany nacisk powierzchnie styku rozgrzewają się.
  3. Faza docisku: Rotacja zostaje zakończona, a ciśnienie ponownie zwiększone. Elastyczny materiał może się teraz połączyć z drugim elementem.
  4. Faza utrzymywania: Na oba materiały wywierany jest jeszcze nacisk i mogą one powoli razem stygnąć.

Zautomatyzowane rotacyjne zgrzewanie tarciowe

Dzięki elastycznym systemom opartym na robotach możemy w zależności od potrzeb klienta połączyć w jeden system kilka zgrzewarek rotacyjnych lub zapewnić ich automatyczny załadunek i rozładunek.

Zarówno proces rotacyjnego zgrzewania tarciowego, jak i parametry oraz mechanizmy dostosowujemy do danego produktu. Wybierz odpowiednią dla siebie maszynę: Oferta produktów firmy KUKA składa się z wielu maszyn o różnym ciśnieniu nacisku – od dwóch do tysiąca ton.

Jeśli masz szeroką paletę produktów, polecamy Ci KUKA Genius. Modułowe, kompaktowe zgrzewarki rotacyjne firmy KUKA są elastycznemocne można je szybko zintegrować w procesie produkcji, na miejscu w fabryce.

Nie chcesz kupować własnych zgrzewarek rotacyjnych? To nie problem, zleć zgrzewanie specjaliście. Od 1970 roku wykonujemy odpłatne zgrzewanie, projektujemy podzespoły i wykonujemy prototypy na zlecenie renomowanych firm.

Rotacyjne zgrzewanie tarciowe: zalety

Technologia rotacyjnego zgrzewania tarciowego charakteryzuje się wieloma zaletami. Wykorzystaj przede wszystkim te zalety:

  • różnorodne możliwości łączenia materiałów
  • duża powtarzalność
  • mocne połączenia
  • wysoki stopień automatyzacji

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania dotyczące rotacyjnego zgrzewania tarciowego – zadzwoń do nas lub napisz email.

Ustawienia plików cookie OK

Korzystamy z plików cookies, gdyż chcemy zaoferować Państwu jak najlepszy serwis internetowy. Dowiedz się więcej.

Ustawienia plików cookie