Zgrzewanie tarciowe z przemieszaniem: metoda
W przypadku zgrzewania tarciowego z przemieszaniem (po angielsku: Friction Stir Welding) wirujący trzpień jest prowadzony między powierzchniami styku wzdłuż obrabianych elementów. Ciepło powstające w wyniku tarcia plastyfikuje materiał i elementy zostają ze sobą zgrzane.
Metoda ta jest szczególnie korzystna w przypadku łączenia metali nieżelaznych o niskiej temperaturze topnienia oraz tworzenia połączeń mieszanych. W procesie zgrzewania tarciowego z przemieszaniem można łączyć ze sobą nawet materiały trudne do zgrzania lub materiały różnych gatunków, takie jak aluminium, magnez, miedź, tytan lub stal.
Zgrzewanie tarciowe z przemieszaniem: zalety
Najwyższa jakość zgrzewania - Brak wad powstających podczas zgrzewania, takich jak pory lub rysy
- Możliwość łączenia różnych materiałów
- Stosunkowo mała ilość doprowadzanego ciepła
- Wysoka wytrzymałość złącza przy minimalnym odkształceniu podczas zgrzewania
Rentowność - Ekonomiczne łączenie kompleksowych geometrii 3D
- Oszczędność materiału dzięki optymalizacji elementów
- Brak materiałów eksploatacyjnych, takich jak szkło ochronne i drut spawalniczy
Zielona technologia - Ekologiczna dzięki małemu zużyciu energii
- Brak konieczności odprowadzania gazów spalinowych lub stosowania osłon
Wszystko z jednego źródła — od inżynierii po serwis
Firma KUKA oferuje całą paletę usług związanych ze zgrzewaniem tarciowym z przemieszaniem: od analiz wykonalności i procesów, poprzez zgrzewania próbne, dobór narzędzi, optymalizację parametrów, aż po projekt koncepcyjny, wykonanie i dostawę urządzeń.