Napawanie laserowe

Napawanie laserowe z użyciem dodatkowych materiałów w formie proszkowej lub doprowadzanych za pomocą drutu może być stosowane do naprawy oraz produkcji podzespołów 3D (additive Manufacturing), a także do nanoszenia warstwy chroniącej przed zużyciem i korozją.

Napawanie laserowe: technologia

Podczas napawania laserowego laser o wysokiej mocy służy jako źródło ciepła. Powierzchnia elementu obrabianego jest pokrywana warstwą dowolnego materiału i jednocześnie topiona. Dodatkowy materiał może być doprowadzany w formie proszkowej, np. jako proszek metalowy, lub za pomocą drutu spawalniczego. Podczas napawania laserowego z użyciem proszku laser rozgrzewa element obrabiany najczęściej w sposób rozogniskowany i lokalnie go roztapia. Jednocześnie doprowadzany jest gaz obojętny, zmieszany z proszkiem metalowym. W rozgrzanym miejscu proszek metalowy topi się i łączy z powierzchnią elementu obrabianego.

Napawanie laserowe: zalety

  • Naprawa zamiast wymiany: Nawet drobne uszkodzenia lub ślady zużycia kompleksowych i drogich podzespołów mogą powodować ogromne koszty – części te zazwyczaj trzeba po prostu wymienić. Dlatego naprawa się opłaca. Napawanie laserowe jest w tym wypadku idealnym rozwiązaniem.
  • Powierzchnie funkcjonalne: Duża paleta materiałów do napawania laserowego pozwala na optymalne dopasowanie powierzchni do danej funkcji np. ochrony przed zużyciem i korozją.
  • Generatywna produkcja podzespołów lub elementów funkcjonalnych jest coraz częściej stosowana w produkcji przemysłowej. W przypadku bardzo dużych podzespołów, takich jak np. elementy turbin, nanoszenie elementów funkcjonalnych za pomocą napawania laserowego pozwala znacząco zmniejszyć koszty produkcji.
  • Niskie odprowadzanie ciepła w strefie spawania: Opóźnienie mieści się w wąskich granicach tolerancji, a struktura nanoszonego materiału w wielu przypadkach zastosowania spełnia lub przekracza wymagania stawiane oryginalnym częściom.

Zautomatyzowane napawanie laserowe

Firma KUKA oferuje indywidualne rozwiązania i wszystkie rodzaje technologii produkcyjnej do napawania laserowego. Oferta obejmuje zarówno pojedyncze moduły robotów, jak i w pełni zautomatyzowane instalacje – również w połączeniu z innymi technologiami łączenia.

Laserowa obróbka materiałów poprzez laserowe spawanie proszkowe z użyciem kompaktowego modułu KUKA

Interesuje Cię proces napawania laserowego? Razem znajdziemy odpowiednie rozwiązanie dla Twojej produkcji. Skontaktuj się z nami!


Ustawienia plików cookie OK, odkryj KUKA

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie (więcej na ten temat), aby zaoferować Państwu jak najlepszą obsługę online. W przypadku gdy będą Państwo dalej korzystać z naszej strony, będziemy wykorzystywać tylko pliki cookie niezbędne ze względów technicznych. Jeżeli klikną Państwo „OK, odkryj KUKA”, wyrażają Państwo zgodę dodatkowo na zastosowanie reklamowych plików cookie. Klikając na „Ustawienia plików cookie”, mogą Państwo wybrać, jakie pliki cookie będą wykorzystywane.

Ustawienia plików cookie