Zgrzewanie punktowe: technologia
Zgrzewanie punktowe tworzy mocne połączenie przy użyciu dużego ciśnienia, wywieranego na stosunkowo małą powierzchnię i dużej energii w postaci prądu elektrycznego. Najważniejsze parametry zgrzewania punktowego to:
- Prąd
- Opór
- Ciepło
- Ciśnienie
Podczas zgrzewania punktowego dwie elektrody ściskają ze sobą łączone elementy. Następnie włączony zostaje prąd spawania. Rezystancja przejścia powoduje nagrzewanie termoelektryczne: Metal topi się.
Następnie prąd zostaje wyłączony. Płynny materiał twardnieje i powstaje nierozerwalne połączenie. Podczas stygnięcia roztopionego materiału ciśnienie musi być utrzymywane, aby zapobiec tworzeniu się porów.
Zautomatyzowane zgrzewanie punktowe
Zautomatyzowane zgrzewanie punktowe jest idealną metodą, umożliwiającą skrócenie czas taktowania podczas zgrzewania punktowego, a nawet łączenie elementów aluminiowych. Firma KUKA oferuje dwie metody dla Twojej produkcji:
- Delta Spot: Taśmy procesowe przesuwające się między elektrodami i łączoną blachą (np. aluminium) przedłużają czas eksploatacji elektrod. Dodatkowo taśma procesowa wykazuje wysoki opór elektryczny. W ten sposób podczas procesu zgrzewania z zewnątrz do wewnątrz wprowadzana jest dodatkowa energia cieplna. Potrzeba mniej energii, co ma pozytywny skutek głównie przy zgrzewaniu aluminium.
- RoboSpin: Robot obraca serwoszczypce jeszcze podczas procesu zgrzewania: Ruch szczypiec nie następuje po spawaniu, lecz w jego trakcie. Efekt to krótsze czasy taktowania podczas zgrzewania punktowego.
Zgrzewanie punktowe: zalety
Dzięki naszym technologiom RoboSpin możesz osiągnąć podczas zgrzewania:
- Krótsze czasy taktowania
- Bardziej rentowną produkcję
- Łączenie różnych materiałów
Zadzwoń do nas, a chętnie doradzimy Ci, jak prawidłowo zorganizować automatyzację.