Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

System wahadłowo-skokowy KS: efektywny mechanizm usługowy

Podniesienie obciążenia 500 kg nie stanowi żadnego problemu w budowie karoserii przy właściwym wsparciu. System wahadłowo-skokowy KS przenosi pojedyncze podzespoły lub całe nadwozia między stanowiskami. Transportuje on w ciągu kilku sekund elementy konstrukcyjne do następnego stanowiska roboczego, zwiększając przez to wydajność instalacji.


System wahadłowo-skokowy KS charakteryzuje się wysoką prędkością przemieszczania i dodatkowo kompaktową budową. Prosta struktura złożona ze znormalizowanych komponentów sprawia, że system wahadłowy może być używany z minimalnymi krawędziami kolizyjnymi w całej instalacji. 

Na całym świecie używanych w produkcji przez najróżniejsze koncerny motoryzacyjne jest około 150 systemów wahadłowo-skokowych KS. Do naszych klientów należą m.in. BMW, Daimler, Ford, Opel i Volkswagen.

Sposób działania systemu wahadłowo-skokowego KS

Cały proces realizowany przez system wahadłowo-skokowy KS składa się przede wszystkim z czterech etapów:

1. Odebranie elementów konstrukcyjnych ruchem posuwisto-zwrotnym
2. Transport poziomy do następnego stanowiska
3. Opuszczenie elementów konstrukcyjnych do nowego stanowiska roboczego
4. Przebieg bez obciążenia z powrotem do pozycji początkowej

W rzeczywistości te cztery etapy przebiegają bardzo szybko: Czasy podnoszenia i opuszczania wynoszą po około dwie sekundy, a czas samego przemieszczania – między dwie a sześć.

System wahadłowo-skokowy KS w akcji

Zalety systemu wahadłowo-skokowego KS

  • Budowa modułowa: zależnie od zapotrzebowania system wahadłowo-skokowy KS jest dostępny w wariantach obejmujących od czterech do dziesięciu stanowisk.
  • Efektywność kosztowa: Ponieważ do podnoszenia i opuszczania potrzeba tylko po jednym silniku, system wahadłowy generuje bardzo niewielkie koszty eksploatacji.
  • Efektywne drogi przesuwu: Profile przesuwu można zoptymalizować indywidualnie.
  • Zmienna odległość między stanowiskami: Odległość między stanowiskami jest dostosowywana do wymagania klienta.