Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Systemy zawijania obrzeży

Już od 2001 r. firma KUKA instaluje zorientowane na produkty i procesy systemy zawijania obrzeży: odpowiednio do wymagań dotyczących czasu taktowania i do wielkości elementu konstrukcyjnego decydujemy się na zawijanie obrzeży przy użyciu rolek, zawijanie obrzeży metodą Tabletop lub kombinację obu metod. Dzięki naszym rozwiązaniom w zakresie zawijania obrzeży będziesz mógł w przyszłości produkować ekonomiczniej.


Klienci firmy KUKA mogą wybierać z szerokiego asortymentu systemów zawijania obrzeży: od budowy prototypów na małą skalę po produkcje seryjne na dużą skalę. Szczególną elastyczność zapewniają rozwiązania w zakresie opartego na wykorzystaniu robotów zawijania obrzeży przy użyciu rolek. Zawijanie obrzeży metodą Tabletop charakteryzuje się natomiast bardzo krótkimi czasami trwania procesów. Być może jednak właściwa będzie hybrydowa kombinacja tych dwóch metod. Pomożemy Ci przy wyborze odpowiedniej metody.

Oparte na wykorzystaniu robotów zawijanie obrzeży przy użyciu rolek: elastyczne rozwiązanie 4.0

Elastyczne rozwiązania produkcyjne pełnią ważną rolę w koncepcji Industrie 4.0. Inteligentna produkcja w zmiennej sytuacji na rynku, w której dominują szersze palety produktów i krótsze cykle życia, staje się kluczowym czynnikiem konkurencji. Dzięki naszym rozwiązaniom w zakresie opartego na wykorzystaniu robotów zawijania obrzeży przy użyciu rolek możliwa jest zarówno obróbka różnych elementów konstrukcyjnych, jak i uzyskanie optymalnego wykorzystania: Dodatkowe zadania, takie jak spawanie lub chwytanie, można przydzielić robotowi.

  • High Output Quality Hemming (HOQ): Głowica HOQ Hemming umożliwia kontrolowane zawijanie obwodowe obrzeży przez robota wraz z uwidacznianiem zakładek.
  • HOQ-S(unroof): Dzięki prowadzonemu przez robota systemowi obwodowego zawijania obrzeży przy szyberdachu osiąga się krótki czas trwania procesu.
  • HOQ-F(langing): Dzięki rozwiązaniu HOQ-F można w kontrolowany sposób zawijać obrzeża przy kątownikach kołnierzowych, których kąty są większe niż 105 stopni. Nie są potrzebne dodatkowe stanowiska wstępnego zawijania obrzeży.
  • Soft Touch Wheelarch (STW) Hemming: STW Hemming używamy w branży motoryzacyjnej do delikatnego obwodowego zawijania obrzeży wnęk kół za pomocą mobilnego łoża do zawijania obrzeży: Dzięki temu można bez problemów produkować kilka modeli na jednym stanowisku.
Rolka do zawijania obrzeża w ścisłej synchronizacji z ruchami robota: Głowica zawijania obrzeży o wysokiej jakości (High Output Quality Hemming) znacznie skraca czas trwania procesu.

Zawijanie obrzeży metodą Tabletop: Duża liczba sztuk przy krótkim czasie taktowania 

Zawijanie obrzeży metodą Tabletop przekonuje do siebie krótkim czasem trwania procesu. Ta metoda jest odpowiednia przede wszystkim w przypadku modeli objętościowych o dużej liczbie sztuk. Dzięki znormalizowanym modułom zawijania obrzeży można w szybki i prosty sposób dopasować maszynę do geometrii konkretnego elementu konstrukcyjnego. Obok krótkiego czasu taktowania występują takie korzyści jak:

  • prosta obsługa maszyny,
  • system z możliwością konfiguracji modułowej i
  • możliwość wykonania na jednej maszynie zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych połączeń zakładkowych.
Za pomocą znormalizowanych modułów obrzeże elementu konstrukcyjnego jest zawijane na całym obwodzie zewnętrznym. 

Zadzwoń do nas, razem znajdziemy idealny dla Twojej produkcji system zawijania obrzeży.