Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

KUKA Invictus

Siła, szybkość i precyzja: Zgrzewarki tarciowe do średnich i dużych elementów przekonują siłą docisku do 1500 kN – oraz ogromną wszechstronnością. 


Niezwykła wydajność i wszechstronność 

Rodzina produktów KUKA Invictus może obsługiwać zgrzewarki tarciowe o zakresie sił docisku do 1500 kN. Została ona stworzona dla szerokiego zakresu zastosowań zgodnie z najnowszymi standardami i bazuje na spójnej koncepcji modularyzacji. Dlatego nadaje się zwłaszcza do zgrzewania elementów o dużych przekrojach , dużej wymaganej sile docisku i wysokim momencie obrotowym

Przegląd branż i zastosowań

Rodzina Invictus pozwala na nowo dotrzeć do wielu rynków dzięki wysokiej sile docisku oraz wysokiemu momentowi obrotowemu :

Zalety KUKA Invictus

  • Einfache Bedienung

    Silny i szybki

    • O 80% wyższa prędkość obrotowa wrzeciona
    • Duży zakres prędkości obrotowej dzięki dynamicznym napędom 
    • Wrzeciennik z unikalną technologią łożyskowania
  • Genauigkeit

    Najwyższa jakość zgrzewania

    • Wysoka precyzja i powtarzalność dzięki nowej technologii łożyskowania 
    • Nowy samocentrujący napinacz centralny
    • Nowe łoże maszyny o zoptymalizowanej sztywności 
  • Individuelle Komplettlösung

    Elastyczność aplikacji

    • Indywidualna konfiguracja maszyny
    • Łatwa wymiana i doposażenie
    • Ustawianie za pomocą dźwigu i transport za pomocą samochodów ciężarowych 
  • Servicefreundlichkeit

    Ergonomia 

    • Łatwo dostępna przestrzeń robocza
    • Prosta obsługa za pomocą panelu dotykowego
  • Einfache Installation

    Niski nakład związany z konserwacją

    • Zastosowanie trwałych komponentów
    • Mniejsze koszty smarowania dzięki centralnemu smarowaniu
    • Przejrzysta struktura i dobra dostępność
  • Łatwa automatyzacja

    • Łatwa automatyzacja modułów
    • Załadunek od przodu lub od tyłu przy pomocy robotów lub rozwiązań portalowych 
  • Przemysł 4.0

    • Pełne monitorowanie stanu maszyny i procesu spawania
    • Interfejs OPC UA do eksportu danych i analizy danych zapisanych w Chmurze
    • Większa wydajność i przejrzystość danych
    Industrie 4.0 SmartProduction

KUKA Invictus 150: Nowa definicja różnorodności

Modułowy KUKA Invictus 150 może obsługiwać maksymalnie sześć modeli zgrzewarek tarciowych, dzięki czemu zapewnia wyższą wydajność podczas standardowych zastosowań. Oferuje siłę docisku od 77 do 1500 kN. Dlatego jest niezwykle ekonomiczny, ponieważ może obsługiwać szeroki zakres podzespołów, a nawet zastępować maszyny specjalne, takie jak RS 120 HS lub RS 300 HS. Dzięki funkcji „Viper-Drive” jako maszyna z napędem bezpośrednim może wykonywać symulacje procesów zachodzących w kołach zamachowych

Zgrzewarka tarciowa KUKA Invictus 150 obsługuje do sześciu maszyn RS

Szczegółowe informacje na temat KUKA Invictus 150

  • Konstrukcja ułatwiająca transport

    Plug & Play - Zintegrowanie instalacji hydraulicznej i elektrycznej ogranicza zapotrzebowanie przestrzenne i ułatwia transport oraz instalację. Podnoszenie i transport bez demontażu osłon. Wymiary zewnętrzne modułów dostosowane do samochodów ciężarowych.
  • Przyjazny dla użytkownika panel obsługi

    Dzięki nowemu HMI obsługa Invictus 150 za pośrednictwem ekranu dotykowego z przejrzystym menu jest intuicyjna i szybka. Cyfrowy podręcznik użytkownika z funkcją wyszukiwania i planem konserwacji zwiększa komfort obsługi.
  • Lepsza kontrola jakości

    Szczegółowe raportowanie i analiza danych

    • Numeryczna i graficzna prezentacja wszystkich istotnych parametrów procesowych
    • Dokładne statystyki dotyczące analizy jakości i optymalizacji procesów
    • Tworzenie wstępnych raportów dotyczących jakości
    • Eksport przez interfejs danych
  • VIPER Drive

    Połączenie bardzo dynamicznego napędu i kontroli procesów w zakresie 1 ms umożliwia precyzyjne sterowanie procesem zgrzewania dla danego elementu. Pozwala również na symulację procesów zachodzących w kołach zamachowych bez masy zamachowej.
  • Wysokowydajny wrzeciennik

    Nawet o 80% wyższa prędkość obrotowa wrzeciona dzięki nowemu wrzeciennikowi z unikalną technologią łożyskowania, wysokim zakresem prędkości obrotowej i dużym otworem wrzeciona, umożliwiającym zamocowanie różnych systemów mocowania i elementów o średnicy do 240 mm

  • Jednostka obtaczania ze zmieniaczem narzędzi

    Toczenie poprzeczne i obtaczanie w celu przygotowania elementów i usuwania garbów w produkcji One Shot. Wióry są usuwane przez przenośnik zintegrowany w łożu maszyny.
  • Ergonomiczna przestrzeń robocza

    Ergonomiczna i łatwo dostępna przestrzeń robocza dla elementów o długości do 3900 mm oraz automatycznie otwierane i zamykane drzwi obsługowych.

Pakiety wyposażenia KUKA Invictus 150

  • Wersja krótka z jednymi drzwiami dla krótkich elementów
  • Automatycznie regulowany ogranicznik elementu (ABS) zmniejsza nakłady pracy przy ustawianiu
  • Technologia proporcjonalna dla mechanizmów zaciskowych poprawia zacisk i zwiększa trwałość narzędzi 
  • Automatyczna kontrola temperatury wrzeciennika sprawia, że nie ma potrzeby rozgrzewania instalacji 
  • Toczenie poprzeczne i obtaczanie w celu przygotowania elementów i usuwania garbów w produkcji One Shot 
  • EPE – elektroniczny zespół pozycjonujący zapewnia precyzyjną orientację spawanych elementów względem siebie 
  • VIPER Drive (wirtualne spawanie koła zamachowego) ogranicza ilość etapów spawania i skraca czas spawania 
  • Active Travel Control (ATC) zmniejsza rozrzut w celu uzyskania dokładnych długości gotowych elementów przy dużym rozrzucie długości elementów spawanych
  • Interfejs automatyzacji umożliwia integrację dalszych urządzeń peryferyjnych, takich jak roboty załadowcze/wyładowcze lub integrację linii 
  • Interfejs kodów Data Matrix dla I4.0 zapewnia płynne śledzenie elementów 
  • Eksport danych spawalniczych dla 100% kontroli jakości 
  • Interfejs OPC UA dla I4.0 do wymiany danych w celu przeprowadzenia analizy danych, optymalizacji procesów i redukcji kosztów
  • Zarządzanie użytkownikami z chipem EKS (EKS light) zapewnia bezpieczną pracę


Nasz intuicyjny interfejs oferuje następujące korzyści:


Proces zgrzewania

Przyjazna w obsłudze konfiguracja i ustawienie procesu zgrzewania

Zabezpieczanie danych

Wprowadzanie i zapisywanie danych przez złącze USB

Dokumentacja

Dokumentowanie wyników zgrzewania za pomocą bazy danych, drukarki lub eksportu do pliku PDF

Zestawy parametrów

Graficzne przedstawienie aktualnych i zarchiwizowanych zestawów parametrów

Sterowanie i kontrola

Sterowanie z dokładnością do jednej milisekundy i kontrola wszystkich parametrów procesu zgrzewania

Zarządzanie jakością

Ciągłe śledzenie za pomocą Data-Matrix-Code. Dane zgrzewania zostają przyporządkowane do poszczególnych podzespołów.

Zarządzanie programami

Zarządzanie do 1000 programów zgrzewania

Wyświetlanie wartości i statusów

Wyświetlanie wartości rzeczywistych i parametrów oraz aktualnego statusu w przejrzysty sposób

German Design Award 2023

Invictus łączy w sobie to, co najlepsze w zgrzewarkach tarciowych marek KUKA i Thompson, a przy tym wyróżnia się dynamiką, precyzją i długą żywotnością.

Till Maier, Portfolio Manager i kierownik projektu Advanced Welding Solutions.

Kompaktowe informacje o KUKA Invictus 150

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Wszystkie fakty i dane techniczne dotyczące KUKA Invictus 150 w jednym pliku do pobrania. Pobierz broszurę dotyczącą Invictus 150 tutaj.

Get the Link

Masz pytania dotyczące maszyny Invictus lub potrzebujesz indywidualne rozwiązanie?

Chętnie służymy radą i pomocą

Wykonywanie zleceń dotyczących rotacyjnego zgrzewania tarciowego

Dzięki naszemu parkowi maszyn jesteśmy jak najlepiej przygotowani, aby zająć się walidacją procesów, budową prototypów i produkcją małoseryjną.