Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

KR IONTEC

 KR IONTEC to maksymalnie elastyczny robot o najszerszym zakresie roboczym w swojej klasie i dowolnym położeniu montażowym dla najróżniejszych zastosowań w zakresie nośności od 20 do 70 kilogramów.


KR IONTEC: robot do najróżniejszych zastosowań w średniej klasie nośności

Na podłożu, ścianie lub w pozycji pochylonej – robot KR IONTEC łączy w sobie kompaktowy design z największą przestrzenią roboczą w swojej klasie dla optymalnego wykorzystania przestrzeni przy niewielkich wymogach przestrzennych. Wyposażony w wodoodporną i pyłoszczelną, centralną powłokę i zabezpieczone silniki, robot ten jest odpowiedni do prawie wszystkich obszarów zastosowań. Ponadto opcja Foundry umożliwia zastosowanie robota w warunkach z wysokimi temperaturami, ich zakres to od 0° do 55°C.

Product overview of the new KR IONTEC

Inwestycja w przyszłość produkcji: Maksymalna produkcja przy niskich całkowitych kosztach posiadania (TCO) i wysoka efektywność cyklu życia

Niskie koszty inwestycyjne dla wyjątkowej różnorodności zastosowań – KR IONTEC przekonuje w klasycznych jak i w cyfrowych światach produkcyjnych, osiągając najlepsze wyniki.

  • Zrównoważona efektywność kosztowa

    Dzięki niskiemu zużyciu energii, niskich kosztach operacyjnych i niewielkim nakładom konserwacyjnym KR IONTEC znacznie zmniejsza koszty.
  • Maksymalna elastyczność 

    Dzięki elastycznemu położeniu montażowemu i późniejszemu przezbrojeniu nośności KR IONTEC nadaje się do różnorodnych zastosowań i może zostać dostosowany do specyficznych wymogów.
  • Maksymalna dostępność

    Techniczna dostępność KR IONTEC wynosi 99,999% ze średnim czasem między awariami na poziomie 400 000 godzin.

  • Zoptymalizowany design 

    Za sprawą smukłego kształtu z KR IONTEC można zrealizować kompaktowe moduły z niewielką podstawą.

20 - 70 Obciążenie w kilogramach

2101 - 3101 Zasięg w milimetrach

Zalety KR IONTEC


Możliwość dostosowania do procesów za naciśnięciem przycisku

Dzięki cyfrowym trybom Motion można dostosować wyniki robota do różnych procesów czy etapów częściowych – w zależności od zapotrzebowania na wyższą precyzję lub prędkość.

Minimalny nakład związany z konserwacją

Wymiana oleju w KR IONTEC jest konieczna tylko co 20 000 roboczogodzin. Poza tym robot dysponuje koncepcją centralnej dłoni bez pasa.

Elastyczne planowanie modułów i instalacji

Efektywne wykorzystanie obszaru roboczego, niewielkie wymogi przestrzenne wskutek małej podstawy oraz wąska krawędź kolizji umożliwiają kompaktową konstrukcję modułową.

Niskie koszty magazynowania

Robot potrzebuje 50% mniej części zamiennych niż poprzedni model. Dostępność części zamiennych wynosząca 25 lat gwarantuje długotrwałe bezpieczeństwo planowania.

Możliwość przezbrojenia nośności

Nośność KR IONTEC można dostosować później także w już zainstalowanym robocie – dla uzyskania maksymalnej elastyczności produkcji.

Uproszczone uruchamianie 

Zoptymalizowane narzędzie inżynieryjne i niskie nakłady związane ze szkoleniami poprzez sprawdzoną technologię KUKA upraszczają uruchamianie.

Zoptymalizowany układ zasilania energią

Pusty wał A1 o średnicy 119 mm zapewnia łatwy dopływ energii z minimalną podstawą.

Zabezpieczony przed ESD

Robot jest zabezpieczony przed nieoczekiwanymi wyładowaniami elektrostatycznymi, dzięki czemu umożliwia bezpieczną współpracę z wrażliwymi komponentami elektronicznymi.

Sprawdź wycenę i szczegóły techniczne dla KR IONTEC

zamów wycenę Odwiedź my.KUKA Marketplace

KR IONTEC zestawienie danych

KR 20 R3100 KR 30 R2100 KR 30 R2100 CR lite KR 50 R2100 KR 50 R2100 CR lite KR 50 R2100 HO KR 50 R2500 KR 50 R2500 CR lite KR 50 R2500 F KR 50 R2500 HO KR 70 R2100 KR 70 R2100 CR lite KR 70 R2100 F KR 70 R2100 HO
Udźwig
20 kg
30 kg
30 kg
50 kg
50 kg
50 kg
50 kg
50 kg
50 kg
50 kg
70 kg
70 kg
70 kg
70 kg
Maks. zasięg
3101 mm
2101 mm
2101 mm
2101 mm
2101 mm
2101 mm
2501 mm
2501 mm
2501 mm
2501 mm
2101 mm
2101 mm
2101 mm
2101 mm
Konstrukcja
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Wersja otoczenia
Standard
Standard
Cleanroom
Standard
Cleanroom
Food
Standard
Cleanroom
Foundry
Food
Standard
Cleanroom
Foundry
Standard
Pozycja montażowa (lub pozycje)
Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
Stopień ochrony
IP 65
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
Arkusz danych
KUKA Marketplace

Dodatkowe linki

Sterownik
Pakiety robotów
Pozycjonery & jednostki liniowe