KR CYBERTECH ARC
Nowe roboty przemysłowe z rodziny KR CYBERTECH ARC przekonują najwyższą precyzją i najlepszą wydajnością. Bezobsługowa seria robotów generuje bardzo niskie koszty podstawowe.
Roboty przemysłowe z rodziny KR CYBERTECH ARC to wyspecjalizowane roboty procesowe, przeznaczone do zastosowań torowych, takich jak spawanie w osłonie gazów obojętnych, nakładanie kleju i środków uszczelniających. Nadają się do układów sterowania KR C4 i KR C4 extended.
KR CYBERTECH ARC zestawienie danych
KR 8 R2100-2 arc HW | |
---|---|
Udźwig
|
8 kg
|
Maks. zasięg
|
2101 mm
|
Konstrukcja
|
Hollow Wrist
|
Wersja otoczenia
|
Standard
|
Pozycja montażowa (lub pozycje)
|
Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
|
Stopień ochrony
|
IP 54, IP 65
|
Arkusz danych
|
|
KUKA Marketplace
|
|
Dodatkowe linki |
|
Sterownik
|
|
Pakiety robotów
|
|
Pozycjonery & jednostki liniowe
|