Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

KR CYBERTECH nano

Doskonała wydajność i wysoka gęstość mocy: Specjalistyczne roboty procesowe z rodziny KR CYBERTECH nano idealnie nadają się do manipulowania małymi elementami. Dzięki temu klienci zyskują maksymalną różnorodność, stwarzającą nowe możliwości optymalizacji ekonomicznej przy minimalnych kosztach inwestycji i energii.


Elastyczne, niedrogie roboty do takich zastosowań, jak manipulacja, spawanie, paletyzacja czy klejenie

Roboty przemysłowe z rodziny KR CYBERTECH nano są zoptymalizowane pod kątem obsługi małych podzespołów w niemal nieograniczonych obszarach zastosowania. Dzięki niezwykle precyzyjnemu stopniowaniu udźwigu, który może wynosić 6, 8 lub 10 kilogramów, oraz optymalnie zestrojonym ze sobą typom robotów, można precyzyjnie ustalić, jaki robot jest potrzebny, aby zapewnić maksymalną wydajność i ekonomiczność.

  • Zabezpieczenie ESD

    Robot posiada zabezpieczenie przed niekontrolowanymi wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD) i nadaje się tym samym do obsługi wrażliwych podzespołów elektronicznych. 
  • Dodatki do oprogramowania

    Dzięki cyfrowym trybom Motion w prosty sposób dostosują Państwo wydajność robota za pośrednictwem układu sterowania – np. ustawiając zoptymalizowaną dokładność lub prędkość.
  • Nadają się do zastosowania w wilgotnych i trudnych warunkach

    Osie podstawowe są zabezpieczone przed działaniem pyłów i wody zgodnie ze stopniem IP 65, osie ręczne posiadają nawet stopień IP 67.
  • Nadają się do modułów kompaktowych

    Smukła konstrukcja gwarantuje najlepsze możliwe wykorzystanie miejsca w kompaktowych modułach robotów.

6 - 10 Obciążenie w kilogramach

1420 - 1840 Zasięg w milimetrach

Zalety


Najwyższa precyzja

Roboty przemysłowe z rodziny KR CYBERTECH nano oferują powtarzalność na poziomie 0,04 mm. Pozwala im to na zademonstrowanie swoich mocnych stron również przy dużym tempie pracy.

Smukła i kompaktowa konstrukcja

Maksymalna moc przy minimalnych krawędziach kolizyjnych: Nowe roboty są niezwykle kompaktowe, lekkie i smukłe – dlatego można je stosować w wielu dziedzinach produkcji przemysłowej.

Maksymalna swoboda

Roboty oferują niespotykane dotąd przestrzenie robocze: Pokonują duże odległości, dysponują bardzo dużym obszarem roboczym z tyłu oraz dużym zasięgiem ruchu w dół.

Dowolna pozycja montażowa

Roboty przemysłowe KR CYBERTECH nano można zamontować na podłożu, przy ścianie, na stropie lub w każdym innym miejscu – opanowały one przeróżne profile wymagań w każdej żądanej pozycji montażowej.

Najsmuklejsza kiść centralna

Najmniejszy promień kolizji sprawia, że roboty manipulacyjne KR CYBERTECH nano posiadają jedną z najmniejszych kiści centralnych w swojej klasie – i to na całym świecie. Dzięki temu umożliwiają wykonywanie czynności w miejscach niedostępnych dla innych robotów.

Maksymalna elastyczność

Zintegrujcie Państwo osie dodatkowe w prosty sposób za pośrednictwem układu sterowania i skorzystajcie z innowacyjnej koncepcji doprowadzania energii K-PIPE-ES.

Przegląd produktów z rodziny KR CYBERTECH nano

Roboty przemysłowe serii KR CYBERTECH nano są niezwykle kompaktowe i precyzyjne.

Sprawdź wycenę i szczegóły techniczne dla KR CYBERTECH nano

zamów wycenę Odwiedź my.KUKA Marketplace

KR CYBERTECH nano zestawienie danych

KR 6 R1840-2 KR 8 R1620 KR 8 R1640-2 KR 10 R1420 KR 10 R1440-2 KR 10 R1440-2 HO
Udźwig
6 kg
8 kg
8 kg
10 kg
10 kg
10 kg
Maks. zasięg
1840 mm
1620 mm
1640 mm
1420 mm
1440 mm
1440 mm
Konstrukcja
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Wersja otoczenia
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Food
Pozycja montażowa (lub pozycje)
Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
Stopień ochrony
IP 65, IP 67
IP 54
IP 65, IP 67
IP 54
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
Arkusz danych
KUKA Marketplace

Dodatkowe linki

Sterownik
Pakiety robotów
Pozycjonery & jednostki liniowe