Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

KR CYBERTECH nano ARC

Rodzina produktów KR CYBERTECH nano ARC jest przeznaczona do zastosowań torowych takich jak spawanie w osłonie gazów ochronnych oraz nakładanie kleju i środka uszczelniającego. Roboty przemysłowe cechuje doskonała wydajność i jednocześnie duża gęstość mocy – dla zapewnienia maksymalnej ekonomiczności przy niskich kosztach.


Niedrogie, elastyczne roboty do zastosowań w procesach spawania w osłonie gazów obojętnych, klejenia i nanoszenia lub cięcia laserowego

Dzięki nowym strukturom regulatorów roboty przemysłowe z rodziny KR CYBERTECH nano ARC cechuje bardzo wysoka dokładność ruchu po torze i prędkość. Wartości przyspieszenia i nowa ergonomia, zapewniona dzięki niewielkiemu zasięgowi krawędzi kolizyjnych, świadczą o tym, że te roboty świetnie nadają się do przemieszczeń torowych na najwyższym poziomie – również głęboko we wnętrzu podzespołów. Dzięki bardzo dokładnemu stopniowaniu udźwigu wyn. 6 i 8 kilogramów jest to idealny robot do Państwa zastosowań.
  • Dowolna pozycja montażowa

    Roboty można zamontować na podłodze, ścianie lub stropie czy pod określonym kątem – w zależności od wymagań.
  • Dodatki do oprogramowania

    Dzięki cyfrowym trybom Motion w prosty sposób dostosują Państwo wydajność robota za pośrednictwem układu sterowania – np. ustawiając zoptymalizowaną dokładność lub prędkość
  • Obniżenie całkowitych kosztów posiadania

    Dzięki długiej żywotności i niewymagającym konserwacji osiom 4-6 obniżą Państwo na stałe całkowite koszty posiadania.

  • Nadaje się do modułów kompaktowych

    Kompaktowa konstrukcja i mała podstawa gwarantują optymalne wykorzystanie miejsca w modułach robotów.

Niezwykle szybki, bezkompromisowo precyzyjny przesuw wstęgi: Robot Hollow-Wrist przekonuje maksymalną wydajnością przy minimalnych kosztach.

6 - 8 Obciążenie w kilogramach

1421 - 1843 Zasięg w milimetrach

Zalety


Maksymalna precyzja

Powtarzalność wynosząca 0,04 mm sprawia, że roboty KR CYBERTECH nano ARC są niezwykle dokładne i precyzyjne również przy dużym tempie pracy.

Ułatwiona integracja

Dzięki jednorodnym powierzchniom montażowym udaje się prosta integracja robota z istniejącymi liniami produkcyjnymi, jak również nieskomplikowany montaż sprzętu spawalniczego.

Nowa kiść drążona KUKA Hollow Wrist

50-milimetrowa kiść drążonego przegubu jest przyszłościową innowacją: Oś drążona przekonuje dzięki redukcji ruchu osi podstawowej z wyjątkowo krótkimi czasami taktowania przy najwyższej precyzji ruchu.

Zabezpieczenie ESD

Robot posiada seryjne zabezpieczenie przed niekontrolowanymi wyładowaniami elektrostatycznymi, a co za tym idzie odpowiednie wyposażenie do bezpiecznej obsługi wrażliwych podzespołów elektronicznych.

Smukła i kompaktowa budowa

Roboty przemysłowe są niezwykle lekkie, smukłe i kompaktowe. Oferują one maksymalną moc przy minimalnych krawędziach kolizyjnych.

Maksymalna swoboda

Roboty KR CYBERTECH nano ARC dysponują dużym obszarem roboczym z tyłu oraz dużym zasięgiem ruchu w dół. Oferują przy tym niespotykane dotąd przestrzenie robocze.

Wysoka elastyczność

Zastosowanie nowoczesnego układu sterowania KUKA umożliwia łatwą integrację osi dodatkowych.

KR CYBERTECH nano ARC jako robot Edition: Ekonomiczny start w dziedzinie automatyki spawalniczej

Proste procesy spawalnicze pozwalają na zastosowanie odpowiednich robotów w sposób zoptymalizowany pod względem kosztów. To właśnie tutaj pojawia się wersja Edition robota KR CYBERTECH nano ARC. Jest on przeznaczony do prostego spawania łukowego na bardzo dynamicznych, wrażliwych cenowo rynkach - i tym samym ułatwia nowym klientom rozpoczęcie pracy z automatyzacją. Robot KR CYBERTECH nano ARC HW Edition jest dostępny w wersjach o dwóch zasięgach 1440 mm, 2010 mm. Jest on wyposażony w dwustronnie łożyskowaną kiść z przegubem drążonym i uzyskuje powtarzalność wynoszącą 0,04 mm. Oferując roboty Edition, firma KUKA stawia i w ich przypadku na najnowszą generację układu sterowania KR C5 oraz odpowiednie pakiety oprogramowania.
Roboty KR CYBERTECH nano ARC HW Edition są przeznaczone do podstawowych zastosowań w dziedzinie spawania łukowego

Sprawdź wycenę i szczegóły techniczne dla KR CYBERTECH nano ARC

zamów wycenę Odwiedź my.KUKA Marketplace

KR CYBERTECH nano ARC zestawienie danych

KR 6 R1840-2 arc HW KR 8 R1420 arc HW KR 8 R1440-2 arc HW KR 8 R1620 arc HW KR 8 R1640-2 arc HW
Udźwig
6 kg
8 kg
8 kg
8 kg
8 kg
Maks. zasięg
1843 mm
1421 mm
1441 mm
1621 mm
1641 mm
Konstrukcja
Hollow Wrist
Hollow Wrist
Hollow Wrist
Hollow Wrist
Hollow Wrist
Wersja otoczenia
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Pozycja montażowa (lub pozycje)
Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
Stopień ochrony
IP 54, IP 65
IP 54
IP 54, IP 65
IP 54
IP 54, IP 65
Arkusz danych
KUKA Marketplace

Dodatkowe linki

Sterownik
Pakiety robotów
Pozycjonery & jednostki liniowe