Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Nastawnik pięcioosiowy KP5-V2S2V 

Nastawnik pięcioosiowy KP5-V2S2V z dwoma stacjami obróbki jest dostępny w wersji z udźwigiem wynoszącym 500 i 1000 kg. Umożliwia on obracanie i odchylanie podzespołów. Zapewnia on doskonałe pozycjonowanie i maksymalną dostępność zwłaszcza podczas wykonywania wymagających zadań.


Zalety pięcioosiowego nastawnika przedmiotów obrabianych KP5-V2S2V:

  • Maksymalna elastyczność dzięki możliwości wyboru promieni narzędzi: Wielkość nastawnika można idealnie dopasować do swoich potrzeb. Dlatego dostępne są trzy promienie narzędzia: 600 mm, 800 mm i 1000 mm.
  • Łatwe planowanie: Wszystkie nastawniki z rodziny KP5-V2S2V, niezależnie od ich udźwigu, mają identyczne wymiary przy takich samych promieniach narzędzi oraz posiadają identyczny układ otworów.
  • Ergonomiczna wysokość podawania: Tarcza obrotnika o wysokości 700 mm zapewnia ergonomiczne wysokości podawania.
  • Bezpieczne odczytywanie pozycji: Opcjonalny odczyt pozycji umożliwia zarejestrowanie przewidzianej pozycji roboczej głównej osi obrotowej w technice bezpiecznej. Można go stosować do poziomu bezpieczeństwa SIL3, kat. 4 lub Performance Level e.
  • Elektrycznie izolowane tarcze obrotnika: Standardowo tarcze obrotnika są izolowane elektrycznie. Ułatwia to integrację i wydłuża żywotność nastawnika zwłaszcza podczas spawania w osłonie gazów obojętnych.
  • Doskonałe efekty spawania: Spawanie z mocą do 1000 A w czasie włączania 100 %.

Porównanie danych i wersji nastawnika pięcioosiowego
KP5-V2S2V:

Nastawnik KP5-V2S2V500 KP5-V2S2V1000
Udźwig nominalny, na każdą stronę 500 kg 1000 kg
Promień narzędzia 600 mm
800 mm
1000 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
Wysokość podawania 700 mm 700 mm
Dokładność powtarzania pozycji głównej osi obrotowej 0,0023° 0,0023°
Dokładność powtarzania pozycji osi wahliwej 0,0023° 0,0023°
Dokładność powtarzania pozycji tarczy obrotnika 0,009° 0,009°
Zakres obrotu głównej osi obrotowej ± 185° ± 185°
Zakres obrotu osi wahliwej ± 185° ± 185°
Zakres obrotu tarczy obrotnika z układem zasilania energią ± 210° ± 210°
Zakres obrotu tarczy obrotnika bez układu zasilania energią ciągły ciągły
Czas obrotu (180°) głównej osi obrotowej 4,0 s 3,4 s
Czas obrotu (180°) osi wahliwej 2,8 s 3,0 s
Czas obrotu (180° / 360°) tarczy obrotnika 1,6 s / 2,8 s 3,2 s / 5,5 s
Opcjonalnie: Znamionowy prąd spawania (100 % ED), o obrocie nieskończonym 500 A / 1000 A 500 A / 1000 A
Opcjonalnie: Znamionowy prąd spawania (60 % ED), o obrocie nieskończonym 590 A / 1180 A
590 A / 1180 A