Zakup używanych robotów KUKA
Używane roboty przemysłowe firmy KUKA to zawsze dobry wybór. Wyposażamy roboty zgodnie z wymaganiami klienta, na przykład w układy zasilania energią, systemy magistral i inne dodatki.
- Krótkie czasy dostawy: Oferujemy używane roboty przemysłowe do zastosowań w obszarach spawania w osłonie gazów ochronnych, odlewania, paletyzacji, załadunku i rozładunku, montażu, układaniu i wyposażaniu itp.
- Jakość sprawdzona także w przypadku robotów używanych: W przypadku wszystkich używanych robotów przemysłowych klient otrzymuje gwarancję na wszystkie części.
- Ekonomiczne rozwiązanie: Szansa dla małych firm na zapoznanie się z robotyką.
- Pełna gwarancja i wsparcie techniczne: poprzez naszą globalną sieć.
Dobry stan lub najwyższy poziom:
Używane roboty KUKA dostępne w trzech kategoriach jakościowych
Firma KUKA oferuje różne roboty z dostępnych zapasów magazynowych, począwszy od KR AGILUS i LBR iiwa o małym udźwigu, poprzez roboty KR CYBERTECH o średnim udźwigu i roboty o dużym udźwigu, takie jak KR QUANTEC, aż po roboty KR Titan do dużych obciążeń.
Wynajmij używanego robota przemysłowego KUKA
Wynajmij robota KUKA i poznaj technologię robotów niewielkim kosztem.
- Idealne rozwiązanie do zastosowań krótkoterminowych: Wynajmij robota tylko na okres, w którym będzie potrzebny (przynajmniej 3 miesiące)
- Bonus w przypadku leasingu z zamiarem zakupu: Dokonane opłaty za wynajem są odejmowane proporcjonalnie od ceny zakupu
- Całkowita przejrzystość: Wiele robotów można zamówić za cenę comiesięcznego czynszu
- Brak kosztów naprawy: W przypadku szkód niespowodowanych przez klienta można skorzystać w ramach wynajmu All inclusive z kompleksowej gwarancji
- Zawsze aktualne: Najnowsza generacja urządzeń oznacza, że zawsze dysponujesz robotami na najwyższym poziomie zaawansowania technologicznego
Chcesz sprzedać używanego robota?
- Łatwy odbiór: Gdy Twój używany robot KUKA nie będzie już potrzebny, możesz przetestować opcję jego odsprzedaży.
- Oszczędność pieniędzy: Wystarczy, że podczas zakupu robota zapytasz o możliwość odliczenia ceny starego sprzętu od ceny zakupu.
Chcesz sprzedać używanego robota KUKA? Prosimy o kontakt. Chętnie udzielimy wsparcia.