Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Cięcie gazowe

Cięcie gazowe to jedna z termicznych metod cięcia. Technologia ta nadaje się przede wszystkim do stali niestopowych i niskostopowych oraz staliwa. Cięcie gazowe to sprawdzona metoda cięcia materiałów o dużej grubości.


Cięcie gazowe: technologia

W przypadku cięcia gazowego najpierw powierzchnia elementu obrabianego jest rozgrzewana do temperatury zapłonuNastępnie doprowadzany jest tlen. Tlen musi mieć czystość na poziomie co najmniej 99,5%.

W efekcie element obrabiany utleniania się. Dodatkowo tlen wydmuchuje ze szczeliny płynny metal. Powstaje ciepło spalania. To ciepło rozgrzewa z kolei znajdującą się pod spodem warstwę do temperatury zapłonu. Dzięki temu proces przebiega dalej autogenicznie i przecina element. 

Różne są obszary zastosowania cięcia gazowego: wykorzystuje się je wszędzie tam, gdzie obrabiane i stosowane są metale o dużej grubości.

Zautomatyzowane cięcie gazowe

W przypadku zautomatyzowanego cięcia gazowego wyniki cięcia są odtwarzalne. Sprawdzona technika palnika i automatyczne urządzenie zapłonowe zapewniają prawidłowe rozpoczęcie procesu. Pewne monitorowanie płomienia oraz automatyczna technika przebijania otworów sprawiają, że nie są konieczne żadne przygotowania.

Wszędzie tam, gdzie stal o różnej grubości ma być cięta dokładnie i w wydajny sposób, sprawdzi się technologia cięcia gazowego. Stawiamy przy tym na naszą technologiczną bazę danych. Zgromadziliśmy w niej wiedzę z poprzednich projektów dotyczącą materiałów, grubości blachy, kształtów spoin oraz prędkości cięcia.

Cięcie gazowe: zalety

Przy wyborze odpowiedniej metody cięcia – podobnie jak w przypadku innych technologii – trzeba się kierować potrzebami i wymaganiami danej produkcji. Podstawowe zalety cięcia gazowego to:

  • Cięcie elementów o większym zakresie grubości materiału  
  • Niższe koszty inwestycji i koszty związane ze zużyciem
Zadzwoń do nas. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania dotyczące technologii cięcia gazowego.