Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Cięcie plazmowe

Cięcie plazmowe to jedna z metod stapiania. Cięcie termiczne nadaje się do blach o średniej grubości – od 1 do 100 milimetrów.


Cięcie plazmowe: technologia

Cięcie plazmowe to proces cięcia poprzez stapianie:

Skupiony łuk elektryczny miejscowo topi materiał. Poprzez posuw maszyny odbywa się cięcie. Gaz plazmotwórczy powoduje, że miękki materiał jest stale usuwany ze szczeliny a obrabiany element zostaje rozdzielony.

Zautomatyzowane cięcie plazmowe

Firma KUKA stosuje zautomatyzowane cięcie plazmowe od wielu lat. Oprócz blach i profili tą metodą w ekonomiczny sposób obrabiane są podzespoły do przemysłu samochodowego, stoczniowego, produkcji maszyn budowlanych, zbiorników i konstrukcji stalowych. Trójwymiarowy pomiar elementów obrabianych za pomocą precyzyjnych czujników umożliwia automatyczne rozpoznawanie położenia oraz kompensację tolerancji podczas cięcia.

Cięcie plazmowe: zalety

Z naszymi zautomatyzowanymi programami cięcia szybko i pewnie zrealizujesz swoje zlecenia:

Zautomatyzowane generowanie programów podczas cięcia plazmowego pozwoli Ci osiągnąć dużą różnorodność wariantów Twojej produkcji. Dodatkowo masz możliwość efektywnego produkowania małych partii – nawet od jednej sztuki.

Specyficzne wymagania danego podzespołu decydują o tym, jaka metoda cięcia będzie odpowiednia. Zadzwoń do nas, aby wspólnie znaleźć odpowiednią technologię do Twojej produkcji