Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Spawanie łukiem krytym

Spawanie łukiem krytym to jedna z metod spawania łukowego. Metoda ta nadaje się szczególnie dobrze do blach o grubości od 2 do 100 milimetrów. Spawanie łukiem krytym jest najczęściej stosowane w ciężkim przemyśle metalowym. 


Spawanie łukiem krytym: technologia

Spawanie łukiem krytym jest szczególnie wydajne i opłacalne w przypadku grubszych blach i długich spoin. Ponieważ podczas spawania łukiem krytym mogą być osiągane bardzo wysokie wydajności stapiania elektrody, technologię tę stosuje się przede wszystkim w przemyśle stoczniowym, kolejowym oraz do budowy elektrowni wiatrowych.

Podczas spawania łukiem krytym elementy są ze sobą spawane za pomocą łuku elektrycznegoSzczególnym elementem tej metody jest gruboziarnisty proszek doprowadzany automatycznie podczas procesu. Proszek ten jest topiony przez łuk elektryczny. Płynny żużel osadza się na płynnym metalu i chroni go przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi.

Zautomatyzowane spawanie łukiem krytym

Już od wielu lat integrujemy spawanie łukiem krytym w różnych dziedzinach produkcji – od pojazdów szynowych aż po różne zastosowania w przemyśle stalowym, budowie zbiorników i pojazdów użytkowych. W zależności od profilu wymagań dobierzemy wariant odpowiedni dla Ciebie. Czy to spawanie jednodrutowedwudrutowe czy też tandemowe.

Spawanie łukiem krytym: zalety

Metoda spawania łukiem krytym oprócz wysokiej wydajności topienia oferuje przede wszystkim następujące korzyści:

  • mała ilość emitowanych gazów
  • doskonałe łączenie szczelin
  • wysokie prędkości spawania
Zostań klientem firmy KUKA i zautomatyzuj swoją produkcję dzięki naszym robotom przemysłowym do spawania łukiem krytym. Zadzwoń do nas i razem omówimy optymalne rozwiązanie dla Ciebie.