Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Zawijanie obwodowo obrzeży

Zawijanie obwodowo obrzeży to technika obróbki plastycznej i łączenia blachy. Za pomocą tej technologii można łączyć elementy wykonane z identycznych lub różnych materiałów – dlatego też jest ona często stosowana w przemyśle motoryzacyjnym. 


Zawijanie obwodowo obrzeży: technologia

Zawijanie obwodowo obrzeży, po angielsku hemming, polega na obróbce plastycznej elementów blaszanych, a następnie połączeniu ich poprzez spawanie lub lutowanie. W tym celu najpierw zaginana jest krawędź blachy. Element usztywnia się i może zostać zamontowany.

Metodą zawijania obwodowo obrzeży montowane są różne elementy. Tę zaletę wykorzystuje branża samochodowa i w ten sposób wykonuje połączenia blach i tworzyw sztucznych.

Bördeln: Detailansicht der Technologie.

Zautomatyzowane zawijanie obwodowo obrzeży

W zależności od produktu i procesu dobieramy idealną metodę zawijania obrzeży. Istnieją dwa systemy – zależnie od obrabianego elementu:

  1. Zawijanie obrzeży metodą Tabletop, czyli przy użyciu systemu elektromechanicznego, umożliwia bezpieczne dla procesu zawijanie różnych materiałów. Ta metoda nadaje się zwłaszcza do produkcji dużych ilości sztuk.
  2. W przypadku zawijania obrzeży przy użyciu rolek robot przemysłowy wykonuje pracę przy użyciu głowicy rolkowej. Metoda ta charakteryzuje się przede wszystkim elastycznością. Całkowicie w duchu Industrie 4.0 robot może obrabiać różne elementy. Z robotem można szybko przeprowadzić zmianę rolek albo przejście na inną technologię.

Ponadto do zawijania obwodowo obrzeży możliwe jest także rozwiązanie hybrydowe z wykorzystaniem obu systemów.

Zawijanie obwodowo obrzeży: zalety

Zawijanie obwodowo obrzeży pozwala usztywnić cienkie elementy. Ponadto technologia ta ma następujące zalety:

  • Można łączyć ze sobą różne materiały – od aluminium, poprzez stal, aż po tworzywa sztuczne
  • Uzyskuje się krótsze czasy taktowania: Ruch rolki zawijającej jest ściśle zsynchronizowany z ruchem robota po elemencie. Dzięki temu można skrócić czas produkcji nawet o 50 procent.
  • W ten sposób poprawisz jakość produktu, ponieważ obróbka może być prowadzona bardzo dokładnie.

Wspólnie z Tobą zadbamy o to, aby w Twojej produkcji zostało zastosowane optymalne rozwiązanie do zawijania obwodowo obrzeży. Zadzwoń do nas i omówimy Twoją konkretną sytuację.