
Rozwiązania przeznaczone dla konkretnego klienta i modernizacja
Czasy zmieniają się, a wraz z nimi technologie. W związku z tym firma KUKA umożliwia dostosowanie robotów, urządzeń i ich komponentów, gniazd i linii produkcyjnych do najnowszych wymagań w zakresie produkcji i bezpieczeństwa.
Zawsze w najaktualniejszym stanie
Przemyślana aktualizacja systemu, obejmująca także symulację i analizę możliwości wprowadzenia zmian, pozwala przygotować automatykę procesów na dalsze użytkowanie produktów w przyszłości. Firma KUKA oferuje remonty kapitalne robotów i urządzeń z gwarancją, aktualizacje oprogramowania wraz z indywidualnym zaprogramowaniem. Oznacza to nie tylko konkretną wartość, ale też możliwość przeprowadzenia aktualizacji systemu bez ponoszenia dużych kosztów.
Serwis odpowiedni do indywidualnych potrzeb
W uzupełnieniu oferujemy pakiety logistyczne i możliwość ponownego włączenia do eksploatacji.
- Demontaż: Bezpieczne usunięcie ze starej linii i prawidłowa wysyłka w odpowiednim opakowaniu
- Analiza: Sprawdzenie urządzeń przed ich włączeniem do eksploatacji, przetestowanie stanu systemu oraz kontrola wymaganych działań remontowych
- Logistyka: Transport, przyjęcie do magazynu i zarządzenie projektem do momentu ponownego wykorzystania
Służymy pomocą doradczą – niezależnie od tego, czy w zakresie robotów, pras, zgrzewarek tarciowych lub całej linii produkcyjnej. Chętnie pomożemy określić indywidualne działania w zakresie remontu i zoptymalizować produkcję.
Serwis KUKA w Polsce:
Numery infolinii w Niemczech
- KUKA Deutschland GmbH, Augsburg: +49 821 797-1926
- KUKA Systems GmbH, Augsburg: +49 821 797-2002
- KUKA Assembly & Test GmbH, Bremen: +49 421 6602-400
- KUKA Industries GmbH, Augsburg: +49 821 797-2002
- KUKA Industries GmbH & Co. KG, Obernburg: +49 6022 503-500