Korporacyjne Centrum Badawcze

Firma KUKA jako lider w zakresie technologii od wielu lat ma wpływ na kształtowanie przyszłości robotyki. Od czułych robotów współpracujących z człowiekiem poprzez mobilną robotykę aż po inicjatywę Industrie 4.0 – firma KUKA z siedzibą w Augsburgu prowadzi właściwe dla koncernu badania, tworząc technologiczne podstawy dla innowacji w produkcji przemysłowej i robotyce serwisowej. Rozwój w dziedzinie mechatroniki, obsługi i programowania, autonomii czy Smart Data jest przy tym postrzegany jako istotna część przyszłych produktów i rozwiązań. Zarządzanie innowacjami stwarza niezbędne ku temu warunki ramowe. 

Intuicyjna obsługa i programowanie

Systemy robotów są bardzo skomplikowane, a mimo to muszą być szybko gotowe do pracy w codziennej produkcji.

Aby nasi klienci i partnerzy mogli jak najszybciej opanować tę technologię, nasz dział ds. badań tworzy nowe koncepcje i urządzenia, dzięki którym obsługa i programowanie staną się jeszcze łatwiejsze, efektywniejsze i wydajniejsze.

Firma KUKA tworzy innowacyjne koncepcje i urządzenia, aby ułatwić obsługę kompleksowych systemów robotów.

Algorytmy, czujniki, geometrie

Obecne systemy robotów wykonują zazwyczaj zautomatyzowane, wstępnie zdefiniowane zadania w znanym otoczeniu.

Aby stały się bardziej autonomiczne i inteligentne w przyszłości, opracowujemy nowe algorytmy, integrujemy czujniki przesyłające obrazy i mierzące odstępy oraz nieprzerwanie tworzymy geometryczne modele otoczenia.

Algorytmy, czujniki i geometrie sprawiają, że nasze systemy robotów są bardziej inteligentne i autonomiczne.

Mechatronika, bezpieczeństwo, efektywność energetyczna

Gdy nasze roboty są bardziej wydajne, potrzebują mniej energii i są ekonomiczniejsze. Dlatego dalej rozwijamy technologie chroniące zasoby naturalne i stawiamy na nowe materiały oraz koncepcje napędów.

W fabryce przyszłości ludzie współpracują z mobilnymi i stacjonarnymi robotami na bardzo małej przestrzeni. Właśnie dla tych robotów przygotowujemy obszerne koncepcje i technologie zabezpieczeń. 

Koncepcje i technologie zabezpieczeń zapewniają większą efektywność podczas współpracy człowieka z robotem.

Smart Data i infrastruktura

Najnowocześniejsze technologie do pozyskiwania i analizy dużych ilości danych zapewniają efektywne manipulowanie i idealne dopasowanie robotów do danego zastosowania. Właśnie dlatego inwestujemy w badania dotyczące Smart Data i infrastruktury.

Za pomocą stworzonej tutaj architektury systemu i technologii można przeprowadzać symulacje procesów produkcyjnych, wirtualnie uruchamiać instalacje i wspierać w ten sposób ciągły rozwój inicjatywy Industrie 4.0.

Smart Data i infrastruktury umożliwiają inteligentne usieciowienie, komunikację i autonomiczne, oparte na danych procesy decyzyjne.

Demonstratorzy i usieciowienie

Integracja innowacji technologicznych i demonstratorów umożliwia bliską klientowi ocenę i benchmarking. Dzięki intensywnej wymianie doświadczeń ze społecznością poprzez wspólne projekty, targi i pracę stowarzyszeniową dbamy o to, aby badania dotyczyły ważnych dla społeczeństwa obszarów i prowadziły do osiągnięcia pozycji lidera w przemyśle.
Projekty badawcze, demonstratorzy i usieciowienie zapewniają sensowną i skoordynowaną działalność badawczą.

Korzystamy z plików cookies, gdyż chcemy zaoferować Państwu jak najlepszy serwis internetowy. Dowiedz się więcej.

OK