Industrie 4.0: Introductie

Industrie 4.0 - Introduction

Internet rzeczy, Industrie 4.0, Smart Production – nawet jeśli użyjemy innej nazwy, zawsze będzie chodziło o idealne połączenie cyfrowego i realnego świata. Firma KUKA jako wizjoner i prekursor inicjatywy Industrie 4.0 w dużym stopniu napędza te zmiany, których celem jest stworzenie sieciowej i inteligentnej produkcji.

Internet rzeczy w życiu codziennym

Od lodówki po lampę uliczną – niebawem każda „rzecz” będzie elementem sieci. Już dziś niemal każde urządzenie elektroniczne może komunikować się z Internetem. Cyfrowy świat jest więc nieodzowną częścią naszego życia

Digitalizacja prowadzi do bardzo szybkiego rozwoju np. w technice genetycznej i nanotechnologii lub w robotyce. Jest on podstawą rewolucji, która będzie wszechogarniająca. Połączone cyfrowo procesy w Industrie 4.0 umożliwią bardziej elastyczną, energooszczędną, chroniącą zasoby naturalne, dopasowaną do indywidualnych potrzeb oraz korzystną cenowo produkcję.

Nowe światy produkcyjne dzięki Cloud Computing i Big Data

Cloud-Computing i Big Data znacznie przyspieszą proces digitalizacji. Systemy będą się szybciej uczyły i dalej rozwijały. Jeśli przeniesiemy to na produkcję przemysłową, Industrie 4.0 stworzy całkowicie nowe światy produkcyjne. Na ich końcu znajdą się platformy, które będą elastycznie kierowały procesami produkcyjnymi, autonomicznie je zoptymalizują i dopasują do wpływów zewnętrznych.

Industrie 4.0 dla nowych modeli biznesowych

W Industrie 4.0 procesy produkcyjne i moce przerobowe będzie można zamówić za jednym kliknięciem myszki, porównywalnie do streamingu muzyki. Gdy produkcja stanie się usługą, będzie się płacić za pracę maszyny. W przyszłości będzie to dotyczyło również poszczególnych elementów produkcji np. robotów. Będziemy nabywać nie samą maszynę, ale jej pracę.

„Chmury” (Clouds) dają przedsiębiorstwom możliwość elastycznego reagowania na wymagania dotyczące zdolności produkcyjnych i przepływu towarów. W ośrodku technologicznym Austin w Teksasie firma KUKA pracuje nad połączeniem sektora IT z najnowszą wiedzą z zakresu mechatroniki i przemysłowych procesów produkcyjnych. W ten sposób technologie firmy KUKA staną się bardziej przyjazne dla użytkowników i zaoferują zupełnie nowe właściwości w praktyce.

Industrie 4.0 i Internet rzeczy będą miały wpływ również na maszyny. Staną się one bardziej czułe, autonomiczne, mobilne i prostsze w obsłudze. Niedługo roboty staną się tak inteligentne, że będą rozumiały nasz język i gesty. Coraz częściej wspierają one pracowników hal fabrycznych w codziennej pracy. A ponieważ robot lepiej niż człowiek opanował niektóre umiejętności, takie jak szybkość czy precyzja, stwarza on zupełnie nowe możliwości. 

Wydatki na robotykę i związane z nią usługi; źródło: IDC Forecast Worldwide

Roboty jako kluczowy element Industrie 4.0

Rozwój robotyki trwale zmienia nasz świat, podobnie jak Internet i IT. Obecnie roboty są kluczowym elementem Industrie 4.0 i dzięki nowym metodom produkcyjnym pomagają znaleźć rozwiązania najważniejszych problemów naszych czasów takich jak:
  • Niedobór zasobów naturalnych
  • Zmiana klimatu
  • Skutki przyspieszonego wzrostu liczby ludności
  • Starzejące się społeczeństwo w krajach przemysłowych

Pomijając też fakt, że roboty będą mniejsze, bardziej mobilne, sieciowe i kognitywne. Staną się codziennym towarzyszem człowieka. Kolejne generacje – Robotic Natives – będą traktować roboty i ich umiejętności jako usługi, które można zamówić przez Internet i odpowiednio dopasować za jednym kliknięciem myszki.

Industrie 4.0 w firmie KUKA

KUKA osiąga swoją wartość dodaną dzięki interdyscyplinarnemu połączeniu najróżniejszych kompetencji i branż. W kontekście Internetu rzeczy i Industrie 4.0 są to np. nasze kompetencje technologiczne w sieci, „chmurze" i na mobilnych platformach. Te perspektywy zostają połączone z istniejącymi kluczowymi kompetencjami z zakresu mechatroniki i automatyzacji KUKA. Na tej podstawie już dziś realizujemy inteligentne rozwiązania produkcyjne, które przekraczają istniejące granice pomiędzy światem cyfrowym i realnym.

Istotą tej ponadprzeciętnej wartości dodanej oferowanej klientowi jest ›pomarańczowa inteligencja‹.

OK

Korzystamy z plików cookies, gdyż chcemy zaoferować Państwu jak najlepszy serwis internetowy. Dowiedz się więcej.