Technologia napędowa KUKA omniMove

Podstawą tej technologii napędowej jest koło Mecanum. Pozwala ono na nieograniczone manewrowanie pojazdem. Produkty firmy KUKA wyposażone w wielokierunkowy napęd mogą poruszać się z pozycji spoczynkowej w dowolnym kierunku, uzyskując przy tym pełną swobodę ruchu w zakresie 360 stopni.

Technologia napędowa KUKA omniMove: możliwość manewrowania bez ograniczeń

Wielokierunkowa technologia zastosowana w systemie kół umożliwia przesuw w każdym kierunku. Koło składa się z dwóch obręczy i dziewięciu swobodnie obracających się rolek, zamontowanych pod kątem 45 stopni. Koła poruszają się niezależnie od siebie, dzięki czemu pojazd może przesuwać się nie tylko do przodu i na boki, ale też po przekątnej i po okręgu. Kompletne koło jest napędzane przez silnik elektryczny. Dostępne są koła w czterech rozmiarach.

Koło KUKA omniWheel zostało stworzone do szybkiego montażu i demontażu za pomocą jedynie dwóch złączy śrubowych na rolkę
  250-Wheel 310-Wheel 375-Wheel 575-Wheel
Średnica 250 mm 310 mm 375 mm 575 mm
Liczba rolek 9 9 8 9
Obciążenie znamionowe  150 kg 750 kg 1500 kg 3000 kg
Produkty KMR iiwa KMP 1500 KUKA omniMove KUKA omniMove/ KMR QUANTEC/ TripleLift

Zalety technologii koła Mecanum firmy KUKA

  • Technologia niewymagająca dużej ilości miejsca i oferująca praktycznie nieograniczone możliwości ruchowe
    Masz więcej miejsca na logistykę i produkcję. Dzięki technologii koła Mecanum rozwiązania mobilne KUKA z technologią napędową omniMove napotykają na znacznie mniej granic niż tradycyjne rozwiązania ruchowe i idealnie wpasowują się w istniejące warunki produkcyjne.
  • Mniej kosztów przeznaczanych na budowę i utrzymanie
    Aby móc stosować systemy kół KUKA Mecanum nie trzeba w żaden sposób przygotowywać podłoża i nie zużywa się ono w większym stopniu.
  • Maksymalna precyzja
    Dzięki technologii napędowej KUKA omniMove uzyskuje się dokładność rzędu +/- 5 mm.
  • Stworzone do szybkiego montażu i demontażu
    Projekt stworzony przez firmę KUKA pozwala na wymianę pojedynczych rolek w ciągu kilku minut bezpośrednio w pojeździe, bez potrzeby demontowania całego koła.

Korzystamy z plików cookies, gdyż chcemy zaoferować Państwu jak najlepszy serwis internetowy. Dowiedz się więcej.

OK