Ontbramen

Gratowanie

Do dokładnego, szybkiego i wydajnego usuwania nadlewów, belki wlewowej i innych istotnych dla procesu wystających elementów na rynku odlewniczym stosuje się technologię gratowania.

Gratowanie: technologia

Podczas różnych metod odlewania na krawędziach mogą się tworzyć nadlewy lub wypływki. Te krawędzie mogą być ostre i z jednej strony zakłócać działanie końcowego produktu, z drugiej zaś powodować duże ryzyko obrażeń.

Podczas produkcji części metalowych konieczne jest usuwanie tych elementów w ramach obróbki końcowej. Jest to tak zwana technologia obróbki lub gratowania.

Zautomatyzowane gratowanie

Dzięki doświadczeniom z ponad trzema tysiącami pras do gratowania, które firma KUKA (dawniej Reis Robotics) dostarczyła zakładom przemysłowym na całym świecie, udało się zgromadzić know-how będący podstawą ponad 20 modeli produktów.

Szczególne zalety to zoptymalizowane właściwości mechaniczne, takie jak większa powierzchnia zamocowania, łatwiejszy dostęp w celach konserwacyjnych oraz znacznie lepsza efektywność energetyczna. Udało się to osiągnąć między innymi dzięki zastosowaniu serwomotorowych napędów pomp (systemy pompowe o zmiennej prędkości obrotowej). Umożliwią Ci one zminimalizowanie czasów taktowania oraz zużycia energii.

Gratowanie: zalety

Z serią pras do gratowania od SEP 08 do SEP 22 firma KUKA pokrywa potrzeby w zakresie od 30 do 300 ton. Ta oferta produktów zmaksymalizuje produktywność i wydajność Twojej produkcji i oferuje dodatkowe korzyści:
  • Prowadnice słupowe o niewielkim luzie i odporne na zginanie stojaki pras zapewniają precyzyjne cięcie.
  • Doskonała precyzja, szybkość i żywotność
  • Wysoka opłacalność dzięki gratowaniu i obróbce różnych płaszczyzn w jednym ustawieniu

Efektywna logika obsługi i programowania reisPAD dzięki nowej generacji sterowników została zastosowana także w prasach. Operatorzy mają do dyspozycji intuicyjny interfejs z wizualizacją procesu porównywalną z wizualizacją pracującego zwykle w pobliżu robota.

Korzystamy z plików cookies, gdyż chcemy zaoferować Państwu jak najlepszy serwis internetowy. Dowiedz się więcej.

OK