Klejenie i uszczelnianie

Klejenie i uszczelnianie to dwie blisko ze sobą związane metody łączenia. Obie są często stosowane w branży samochodowej. 

Klejenie i uszczelnianie: technologia

Wiele produktów składa się z kilku części lub z różnych materiałów. Kleje tworzą stabilne połączenia między poszczególnymi elementami. Branża samochodowa stosuje klejenie na przykład do wstawiania szyb. 

Uszczelnianie zapobiega przemieszczania się substancji między różnymi przestrzeniami. Ta technologia to również jedna z metod łączenia, stosowana na przykład do uszczelniania konstrukcji ramowych. 

Zautomatyzowane klejenie i uszczelnianie

Klejenie i uszczelnianie dostosowane do Twoich potrzeb: Pojedyncze stacje procesowe czy całkowicie zautomatyzowana instalacja – wspólnie z Tobą znajdziemy odpowiedni proces dla Twojego produktu. Do wyboru są najróżniejsze możliwości i kombinacje tych komponentów:

  • Urządzenia do czyszczenia dysz i żelowania
  • Podzespoły do nanoszenia podkładów
  • Urządzenia do nastawników
  • Systemy pomiarowe
  • Pakiety oprogramowania

Klejenie i uszczelnianie: zalety

Całkowicie zautomatyzowany proces klejenia oznacza dla Ciebie przede wszystkim następujące zalety:
  • tańsza produkcja zwłaszcza w przypadku produkcji masowej
  • łatwe łączenie różnych materiałów
  • brak deformacji elementów dzięki małej ilości ciepła w procesie łączenia
  • przydatne właściwości kleju przeciwdziałające wpływom gazów i cieczy (np. izolacja, ochrona antykorozyjna lub uszczelnienie)

Uszczelnienie zapobiega przedostaniu się pyłu, gazówcieczy, ciepła i zimna do pustych przestrzeni i przestrzeni pośrednich. Dzięki temu zwiększa się funkcjonalność i komfort, np. we wnętrzach samochodów.

Zadzwoń do nas – chętnie doradzimy Ci w zakresie indywidualnych rozwiązań dla Twojej firmy. 

OK

Korzystamy z plików cookies, gdyż chcemy zaoferować Państwu jak najlepszy serwis internetowy. Dowiedz się więcej.