Manipulowanie rdzeniami

Dzięki innowacyjnym i bezpiecznym dla procesów rozwiązaniom do automatyzacji w obszarze manipulowania rdzeniami pomożemy Ci poprawić jakość i wydajność. Czy to w dużych liniach produkcyjnych, czy w modułowych komponentach automatyki: Nasz doświadczony zespół rozumie Twoje procesy i wymagania.

Manipulowanie rdzeniami: technologia

Do produkcji złożonych elementów odlewanych z profilami drążonymi i podcięciami stosowane są zawsze rdzenie z piasków i soli. Niekiedy potrzeba ponad 30 różnych rdzeni, aby wyprodukować np. nowoczesną skrzynię korbową, głowice silnika, zawory hydrauliczne czy łopatki turbinowe.

Zautomatyzowane manipulowanie rdzeniami

Dzięki naszym innowacyjnym, modułowym koncepcjom chwytaków potrafimy wyjmować z maszyny bez uszkodzenia nawet delikatne rdzenie. Stosując systemy wizyjne, możemy pomóc Ci poprawić jakość i zwiększyć wartość dodaną.

Przy użyciu wypróbowanych procesów dokładnie i szybko usuwamy pozostałości rdzenia i precyzyjnie montujemy pojedyncze rdzenie w pakiety rdzeni. Za pomocą zautomatyzowanych technik łączenia, dzięki dostosowaniu wszystkich komponentów do potrzeb odlewni, nasze instalacje realizują nawet najbardziej skomplikowane zadania – niejednokrotnie w bardzo trudnych warunkach otoczenia.

Manipulowanie rdzeniami: zalety

  • Poprawa wydajności dzięki szybkiemu, automatycznemu wyjmowaniu rdzeni
  • Poprawa jakości części dzięki gratowaniu za pomocą robota i systemów wizyjnych
  • lepsze zachowanie wymiarów pakietów rdzeni dzięki precyzyjnej, zautomatyzowanej technice łączenia
  • Rzadsze złamania rdzeni/odrzuty oraz uszkodzenia rdzeni – dzięki innowacyjnym koncepcjom chwytaków
  • Stabilizacja procesów dzięki innowacyjnej technice łączenia i technologii procesów
  • Zredukowanie i uproszczenie logistyki zakładowej dzięki zautomatyzowanemu montażowi pakietów rdzeni na początku łańcucha procesów
OK

Korzystamy z plików cookies, gdyż chcemy zaoferować Państwu jak najlepszy serwis internetowy. Dowiedz się więcej.