Puntlassen

Spawanie punktowe

Spawanie punktowe to rodzaj spawania oporowego. Ta metoda spawania stosowana jest głównie w przemyśle motoryzacyjnym. Metoda Delta Spot pozwala tworzyć połączenia między materiałami, których nie da się spawać, na przykład aluminium. 

Spawanie punktowe: technologia

Spawanie punktowe tworzy mocne połączenie przy użyciu dużego ciśnienia, wywieranego na stosunkowo małą powierzchnię i dużej energii w postaci prądu elektrycznego. Najważniejsze parametry spawania punktowego to:

  • Prąd
  • Opór
  • Ciepło
  • Ciśnienie

Podczas spawania punktowego dwie elektrody ściskają ze sobą łączone elementy. Następnie włączony zostaje prąd spawania. Rezystancja przejścia powoduje nagrzewanie termoelektryczne: Metal topi się.

Następnie prąd zostaje wyłączony. Płynny materiał twardnieje i powstaje nierozerwalne połączenie. Podczas stygnięcia roztopionego materiału ciśnienie musi być utrzymywane, aby zapobiec tworzeniu się porów.

Zautomatyzowane spawanie punktowe

Zautomatyzowane spawanie punktowe jest idealną metodą, umożliwiającą skrócenie czas taktowania podczas spawania punktowego, a nawet łączenie elementów aluminiowych. Firma KUKA oferuje dwie metody dla Twojej produkcji:

  • Delta Spot: Taśmy procesowe przesuwające się między elektrodami i łączoną blachą (np. aluminium) przedłużają czas eksploatacji elektrod. Dodatkowo taśma procesowa wykazuje wysoki opór elektryczny. W ten sposób podczas procesu spawania z zewnątrz do wewnątrz wprowadzana jest dodatkowa energia cieplna. Potrzeba mniej energii, co ma pozytywny skutek głównie przy spawaniu aluminium.
  • RoboSpin: Robot obraca serwoszczypce jeszcze podczas procesu spawania: Ruch szczypiec nie następuje po spawaniu, lecz w jego trakcie. Efekt to krótsze czasy taktowania podczas spawania punktowego.

Spawanie punktowe: zalety

Dzięki naszym technologiom Delta Spot i RoboSpin możesz osiągnąć podczas spawania: 
  • Krótsze czasy taktowania
  • Bardziej rentowną produkcję
  • Łączenie różnych materiałów

Zadzwoń do nas, a chętnie doradzimy Ci, jak prawidłowo zorganizować automatyzację.

OK

Korzystamy z plików cookies, gdyż chcemy zaoferować Państwu jak najlepszy serwis internetowy. Dowiedz się więcej.