Napawanie laserowe: technologia
Podczas napawania laserowego laser o wysokiej mocy służy jako źródło ciepła. Powierzchnia elementu obrabianego jest pokrywana warstwą dowolnego materiału i jednocześnie topiona. Dodatkowy materiał może być doprowadzany w formie proszkowej, np. jako proszek metalowy, lub za pomocą drutu spawalniczego. Podczas napawania laserowego z użyciem proszku laser rozgrzewa element obrabiany najczęściej w sposób rozogniskowany i lokalnie go roztapia. Jednocześnie doprowadzany jest gaz obojętny, zmieszany z proszkiem metalowym. W rozgrzanym miejscu proszek metalowy topi się i łączy z powierzchnią elementu obrabianego.
Napawanie laserowe: zalety
- Naprawa zamiast wymiany: Nawet drobne uszkodzenia lub ślady zużycia kompleksowych i drogich podzespołów mogą powodować ogromne koszty – części te zazwyczaj trzeba po prostu wymienić. Dlatego naprawa się opłaca. Napawanie laserowe jest w tym wypadku idealnym rozwiązaniem.
- Powierzchnie funkcjonalne: Duża paleta materiałów do napawania laserowego pozwala na optymalne dopasowanie powierzchni do danej funkcji np. ochrony przed zużyciem i korozją.
- Generatywna produkcja podzespołów lub elementów funkcjonalnych jest coraz częściej stosowana w produkcji przemysłowej. W przypadku bardzo dużych podzespołów, takich jak np. elementy turbin, nanoszenie elementów funkcjonalnych za pomocą napawania laserowego pozwala znacząco zmniejszyć koszty produkcji.
- Niskie odprowadzanie ciepła w strefie spawania: Opóźnienie mieści się w wąskich granicach tolerancji, a struktura nanoszonego materiału w wielu przypadkach zastosowania spełnia lub przekracza wymagania stawiane oryginalnym częściom.
Zautomatyzowane napawanie laserowe
Firma KUKA oferuje indywidualne rozwiązania i wszystkie rodzaje technologii produkcyjnej do napawania laserowego. Oferta obejmuje zarówno pojedyncze moduły robotów, jak i w pełni zautomatyzowane instalacje – również w połączeniu z innymi technologiami łączenia.
Interesuje Cię proces napawania laserowego? Razem znajdziemy odpowiednie rozwiązanie dla Twojej produkcji. Skontaktuj się z nami!